ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアー保管庫 オートクリーンドライ(CL)

通常単価(税別)
91,176円
税込単価
100,294円
通常出荷日:9日目

収納物が一目でわかるアクリル製で、光触媒機構の電子ドライユニットにより防湿しながら庫内をクリーンに保つ...

詳細を確認
  • JANコード
    4945931023147
  • トラスココード
    543-3522
  • 質量(g)
    11500.0
  • 材質1
    本体:透明アクリル板
  • 本体内寸(mm)奥行
    423
  • 本体内寸(mm)間口
    368
  • 本体内寸(mm)高さ
    520
  • 棚板数(枚)
    2
  • 庫内湿度(%RH)
    可変式30~50%RH
  • 本体外寸(mm)高さ
    581
  • 本体外寸(mm)奥行
    495
  • 本体外寸(mm)間口
    380
  • 容量(L)
    81
  • 電源(V)
    AC100
  • 電源コード長さ(m)
    2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ED-80CD2-CL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ED-80CD2-CLの仕様・寸法情報

JANコード
4945931023147
トラスココード
543-3522
質量(g)
11500.0
材質1
本体:透明アクリル板
本体内寸(mm)奥行
423
本体内寸(mm)間口
368
本体内寸(mm)高さ
520
棚板数(枚)
2
庫内湿度(%RH)
可変式30~50%RH
本体外寸(mm)高さ
581
本体外寸(mm)奥行
495
本体外寸(mm)間口
380
容量(L)
81
電源(V)
AC100
電源コード長さ(m)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-80CD2-CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,176円
( 100,294円 )
9日目

詳細情報

基本情報

収納物が一目でわかるアクリル製で、光触媒機構の電子ドライユニットにより防湿しながら庫内をクリーンに保つクリアー保管庫です。
【特長】
・乾燥剤の交換が不要なメンテナンスフリータイプです。
・省エネルギー設計で、ランニングコストを抑えられます(30%RH設定時)。
・長期間安心して使用できる5年間無償保証付きです(湿度計は3年間)。
【用途】
・工場や研究所における、湿気やホコリを嫌う電子部品や精密機器の保管に。
・実装前のプリント基板やIC、光学レンズなどの品質管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアー保管庫 オートクリーンドライ(CL)の型番ED-80CD2-CLのページです。 型番ED-80CD2-CLに関する仕様情報を記載しております。
クリアー保管庫 オートクリーンドライ(CL)のレビュー
この商品のレビューはありません

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました