17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防湿庫 オートドライ 小型

通常単価(税別)
34,759円~55,946円
税込単価
38,235円~61,541円
通常出荷日:8日目

庫内の湿度を自動で管理する、小型のオートドライ防湿庫のシリーズです。【特長】・乾燥剤の交換が不要でメン...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    天板:ABS樹脂
  • 材質3
    扉:強化ガラス
  • 材質4
    棚:プラスチック
  • 庫内湿度(%RH)
    15~50
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

本体内寸(mm)奥行

本体内寸(mm)間口

本体内寸(mm)高さ

棚板数(枚)

本体外寸(mm)高さ

本体外寸(mm)奥行

本体外寸(mm)間口

容量(L)

最小発注数量
4945931022102
389-2918
8000
299
332
387
1
459
356
338
39
1個
4945931022119
389-2919
17000.0
344
417
777
3
866
406
423
116
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,759円
( 38,235円 )
8日目
55,946円
( 61,541円 )
8日目

詳細情報

基本情報

庫内の湿度を自動で管理する、小型のオートドライ防湿庫のシリーズです。
【特長】
・乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリーです。
・使い勝手が良く便利なトップテーブルが付いています。
・電気代が1日0.5円以下の省エネ設計です。(30%設定時)
・8年間の無償保証が付いています。(湿度計は3年間)
【用途】
・工場や研究所内での精密部品、電子部品、光学部品など、湿気を嫌う物品の保管に。
・自動デシケーターとして理化学分野での使用にも適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防湿庫 オートドライ 小型のレビュー
この商品のレビューはありません

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト