17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

恒温庫 フラットドライ

通常単価(税別)
126,229円~511,203円
税込単価
138,852円~562,323円
通常出荷日:9日目

独自開発した除湿・加湿ユニットで庫内湿度を50%RH(±10%RH)に一定保持する恒温庫のシリーズです...

詳細を確認
  • 庫内湿度(%RH)
    50%RH(±10%RH)
  • 電源(V)
    AC100
  • 電源コード長さ(m)
    2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 装備

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

本体内寸(mm)奥行

本体内寸(mm)間口

本体内寸(mm)高さ

棚板数(枚)

本体外寸(mm)高さ

本体外寸(mm)奥行

本体外寸(mm)間口

容量(L)

装備

最小発注数量
4945931015524
543-3834
18000.0
本体:スチール(粉体焼付塗装)
扉:強化ガラス
344
417
796
-
862
399
419
118
デジタル温湿度計、調湿シート
1個
4945931023406
543-3596
26000
本体:スチール(粉体焼付塗装)
扉:強化ガラス
236
483
1178
-
1281
361
485
135
アナログ湿度計、ギターハンガー、調湿シート、高輝度LEDバーライト
1個
4945931018501
543-3601
26000
本体:スチール(粉体焼付塗装)
扉:強化ガラス
236
483
1178
-
1281
361
485
135
アナログ湿度計、ギターハンガー、調湿シート
1個
4945931022300
542-0389
85000.0
本体:スチール製(粉体焼付塗装)
-
629
1198
648
2
914
687
1200
490
デジタル温湿度計、スチール棚×2、調湿シート×4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,229円
( 138,852円 )
9日目
205,304円
( 225,834円 )
9日目
186,316円
( 204,948円 )
9日目
511,203円
( 562,323円 )
9日目

詳細情報

基本情報

独自開発した除湿・加湿ユニットで庫内湿度を50%RH(±10%RH)に一定保持する恒温庫のシリーズです。
【特長】
・乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリーです。
・省エネ設計です。
【用途】
・美術品や楽器など、湿度管理が必要な物品の保管に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

恒温庫 フラットドライのレビュー
この商品のレビューはありません

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト