ファクトリーサプライ用品技術窓口

全自動超低湿庫 スーパードライ DP

通常単価(税別)
2,064,873円
税込単価
2,271,360円
通常出荷日:9日目

除湿ユニットと加湿ユニットで庫内湿度を一定に保持する恒湿保管庫です。【特長】・本体と棚はスチール製で、...

詳細を確認
  • JANコード
    4945931024304
  • トラスココード
    675-9174
  • 質量(g)
    226000.0
  • 材質1
    本体・棚:スチール(粉体焼付塗装)
  • 本体内寸(mm)奥行
    629
  • 本体内寸(mm)間口
    1198
  • 本体内寸(mm)高さ
    1564
  • 本体外寸(mm)高さ
    1846
  • 本体外寸(mm)奥行
    831
  • 本体外寸(mm)間口
    1200
  • 容量(L)
    1189
  • 消費電力(W)
    113.3(平均)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SDD-1206D3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SDD-1206D3の仕様・寸法情報

JANコード
4945931024304
トラスココード
675-9174
質量(g)
226000.0
材質1
本体・棚:スチール(粉体焼付塗装)
本体内寸(mm)奥行
629
本体内寸(mm)間口
1198
本体内寸(mm)高さ
1564
本体外寸(mm)高さ
1846
本体外寸(mm)奥行
831
本体外寸(mm)間口
1200
容量(L)
1189
消費電力(W)
113.3(平均)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDD-1206D3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,064,873円
( 2,271,360円 )
9日目

詳細情報

基本情報

除湿ユニットと加湿ユニットで庫内湿度を一定に保持する恒湿保管庫です。
【特長】
・本体と棚はスチール製で、粉体焼付塗装が施されています。
【用途】
・ICパッケージやプリント基板など、湿度の影響を受けやすい電子部品や精密機器の保管に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全自動超低湿庫 スーパードライ DPの型番SDD-1206D3のページです。 型番SDD-1206D3に関する仕様情報を記載しております。
全自動超低湿庫 スーパードライ DPのレビュー
この商品のレビューはありません

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました