ファクトリーサプライ用品技術窓口

HIT パイプレンチ

通常単価(税別)
6,627円~6,667円
税込単価
7,290円~7,334円
通常出荷日:5日目

ガスや水道の配管作業に使用する、HIT製のパイプレンチシリーズです。【特長】・本体は鍛造製にて完全熱処...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

くわえられる管外径(mm)

くわえられる管呼び寸法

全長(呼称)(mm)

最小発注数量
4953830210018
288-0270
220.0
6~26
6~20A
150
1個
4953830210025
288-0288
360.0
6~34
6~25A
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,667円
( 7,334円 )
5日目
6,627円
( 7,290円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ガスや水道の配管作業に使用する、HIT製のパイプレンチシリーズです。
【特長】
・本体は鍛造製にて完全熱処理しています。
・JIS強力級の5割アップの強度を保証しています。
・歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタリにくいです。
【用途】
・ガス管、水道管などの配管作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIT パイプレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIT パイプレンチ
パイプレンチ(P/PU)
ベルトレンチ BTW
ボ-リングレンチ
ブロ-ドレンチ
アルミパイプレンチ(ALP)
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
通常価格6,627円-4,632円 -7,332円 -174,073円 -17,335円6,800円 -
通常出荷日5日目2日目〜1日目4日目6日目1日目
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊合金鋼本体:アルミ合金特殊アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト