ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミネーター(2本ローラー)

通常単価(税別)
11,676円
税込単価
12,844円
通常出荷日:2日目

印刷物の汚れや劣化を防ぐ、A3サイズまで対応可能な2本ローラータイプのラミネーターです。印刷物をラミネ...

詳細を確認
  • 対応サイズ(ラミネーター)
    A3
  • ラミネートサイズ
    A3
  • JANコード
    4969887899540
  • 質量(g)
    1550.000
  • トラスココード
    246-2322

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LM-A3R2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LM-A3R2の仕様・寸法情報

対応サイズ(ラミネーター)
A3
ラミネートサイズ
A3
JANコード
4969887899540
質量(g)
1550.000
トラスココード
246-2322
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LM-A3R2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,676円
( 12,844円 )
2日目

詳細情報

基本情報

印刷物の汚れや劣化を防ぐ、A3サイズまで対応可能な2本ローラータイプのラミネーターです。印刷物をラミネート加工することで傷や汚れから保護し、長く使用することができます。
【特長】
・A3サイズから名刺サイズまで、幅広い大きさの用紙に対応します。
・デスクを圧迫しないスリムなサイズ設計です。
・ラミネート可能な温度になるとLEDランプが点灯し、加工のタイミングをお知らせします。
・スイッチを入れるだけの簡単な操作で、きれいな仕上がりを実現します。
【用途】
・工場内の作業手順書や安全標識、各種掲示物の保護に。
・制御盤の回路図や各種マニュアルなどを汚れや水濡れから守り、長期保管するために。
・社員証や各種カード類の作成や保護に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミネーター(2本ローラー)の型番LM-A3R2のページです。 型番LM-A3R2に関する仕様情報を記載しております。
ラミネーター(2本ローラー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネーター(2本ローラー)
ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
高速起動ラミネーター(2本ローラー) A3対応
AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)
GBC ロールフィルムA2サイズR1A2S10
GBC ロールフィルムA2サイズR1A2T04
メーカーサンワサプライヒサゴアイリスオーヤマエスコGBCGBC
通常価格11,676円21,126円14,903円14,675円28,837円28,837円
通常出荷日2日目4日目4日目2日目6日目6日目
対応サイズ(ラミネーター)A3A3A3A3--
ラミネートサイズA3-----
JANコード4969887899540-----
質量(g)1550.000-----
トラスココード246-2322-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました