ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。

アラウンドフラップサンダー(軸径3mm・6mm)【3~5個入り】

通常単価(税別)
3,683円~6,095円
税込単価
4,051円~6,705円
通常出荷日:5日目

研削力と作業効率を向上させたフラップサンダーです。【特長】・外周の砥粒面積を広げたことにより研削力が向...

詳細を確認
  • 安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
  • 最高使用回転速度以下で使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

外径(mm)

軸径(mm)

幅(mm)

粒度(#)

最小発注数量
407-1749
4560264484825
18
25000
16
3
5
80
1パック

5個入り

407-3153
4560264484832
18
25000
16
3
5
120
1パック

5個入り

407-3095
4560264484849
18
25000
16
3
5
240
1パック

5個入り

407-0416
4560264484856
23
20000
24
3
5
80
1パック

5個入り

407-3146
4560264484863
23
20000
24
3
5
120
1パック

5個入り

407-4479
4560264484870
23
20000
24
3
5
240
1パック

5個入り

407-4519
4560264484887
31
20000
28
3
5
80
1パック

5個入り

407-2460
4560264484894
31
20000
28
3
5
120
1パック

5個入り

407-3144
4560264484900
31
20000
28
3
5
240
1パック

5個入り

407-5907
4560264484917
28
25000
16
3
10
80
1パック

5個入り

407-0455
4560264484924
28
25000
16
3
10
120
1パック

5個入り

407-1765
4560264484931
28
25000
16
3
10
240
1パック

5個入り

407-3769
4560264484948
38
20000
24
3
10
80
1パック

5個入り

407-3856
4560264484955
38
20000
24
3
10
120
1パック

5個入り

407-0962
4560264484962
38
20000
24
3
10
240
1パック

5個入り

407-3189
4560264484979
48.000
20000
28
3
10
80
1パック

5個入り

407-5173
4560264484986
48.000
20000
28
3
10
120
1パック

5個入り

407-0484
4560264484993
48.000
20000
28
3
10
240
1パック

5個入り

407-4501
4560264485006
83
16000
34
6
15
80
1パック

3個入り

407-3872
4560264485013
83
16000
34
6
15
120
1パック

3個入り

407-3147
4560264485020
83
16000
34
6
15
240
1パック

3個入り

407-1772
4560264485037
100.000
13000
39
6
15
80
1パック

3個入り

407-3828
4560264485044
100.000
13000
39
6
15
120
1パック

3個入り

407-5855
4560264485051
100.000
13000
39
6
15
240
1パック

3個入り

407-1817
4560264485068
99.000
16000
37
6
15
40
1パック

3個入り

407-3874
4560264485075
92
16000
37
6
15
60
1パック

3個入り

407-1025
4560264485082
92
16000
37
6
15
80
1パック

3個入り

407-5140
4560264485099
116.000
13000
42
6
15
40
1パック

3個入り

407-3180
4560264485105
109.000
13000
42
6
15
60
1パック

3個入り

407-5825
4560264485112
109.000
13000
42
6
15
80
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
6,095円
( 6,705円 )
5日目
3,683円
( 4,051円 )
5日目
3,683円
( 4,051円 )
5日目
3,683円
( 4,051円 )
5日目
4,063円
( 4,469円 )
5日目
4,063円
( 4,469円 )
5日目
4,063円
( 4,469円 )
5日目
4,190円
( 4,609円 )
5日目
4,190円
( 4,609円 )
5日目
4,190円
( 4,609円 )
5日目
4,571円
( 5,028円 )
5日目
4,571円
( 5,028円 )
5日目
4,571円
( 5,028円 )
5日目

詳細情報

基本情報

研削力と作業効率を向上させたフラップサンダーです。
【特長】
・外周の砥粒面積を広げたことにより研削力が向上しています。
【用途】
・金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。
・金属製品の微細バリ取り作業に。

ご注意

  • 安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
  • 最高使用回転速度以下で使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アラウンドフラップサンダー(軸径3mm・6mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラウンドフラップサンダー(軸径3mm・6mm)
バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)
フラップホイール(軸径6mm)
ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm
“スポンジサンダー”(軸径3mm)
“軸付フラップ”(軸径6mm)
メーカーナカニシトラスコ中山トラスコ中山ミニターナカニシムラコ
通常価格3,683円-752円 -2,789円 -3,179円 -3,794円 -1,378円
通常出荷日5日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト