ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

2WAYスピードLハンドルセット

通常単価(税別)
4,127円
税込単価
4,540円
通常出荷日:7日目

ソケットとビットの両方が使える2WAYドライブのL型ハンドルと、ビット、ソケットのセットです。【特長】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SLH2-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SLH2-1の仕様・寸法情報

単品・セット区分
セット品
JANコード
4907587035578
トラスココード
693-8025
セット内容(点)
7
全長(mm)
188
質量(g)
116.000
材質1
本体:ASSY
材質2
ソケット:Cr-V鋼
材質3
ビット:ビット材
セット内容(mm)
スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4)ビット[[+]]1、2、3[[-]]4、6ソケットH8

型番リスト

表示件数
型番
SLH2-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,127円
( 4,540円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ソケットとビットの両方が使える2WAYドライブのL型ハンドルと、ビット、ソケットのセットです。
【特長】
・ドライブ部を前にスライドするとビット、後ろにスライドするとソケットが使用できます。
・首振りドライブと回転グリップにより、軽快な早回しが可能です。
・本締めは短軸側で行えます。
・プラスビット(+1、+2、+3)、マイナスビット(-4、-6)、ソケット(H8)が付属しています。
【用途】
・制御盤や各種装置の組み立て、分解、メンテナンス作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2WAYスピードLハンドルセットの型番SLH2-1のページです。 型番SLH2-1に関する仕様情報を記載しております。
2WAYスピードLハンドルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2WAYスピードLハンドルセット
スピードハンドル
スピードハンドル
スピードハンドル
コーケン スピードハンドル
T型スピードハンドル
メーカーベッセルKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所ミトロイ
通常価格4,127円3,904円2,801円4,444円4,444円4,152円 -
通常出荷日7日目2日目2日目9日目9日目1日目
単品・セット区分セット品単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル-単品 ハンドル
JANコード4907587035578-----
トラスココード693-8025-----
セット内容(点)7-----
全長(mm)188-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました