ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール脚デスク インサイドワゴン

通常単価(税別)
32,938円
税込単価
36,232円
通常出荷日:4日目

奥行き490mmの3段式インサイドワゴンです。【特長】・スチール脚デスクシリーズと合わせて使用できます...

詳細を確認
  • 質量(g)
    23100.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GZCA-SLWH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GZCA-SLWHの仕様・寸法情報

JANコード
4510391323719
質量(g)
23100.0
トラスココード
178-0021
色
ホワイト

絞り込み条件

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GZCA-SLWH

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4510391323719
178-0021
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,938円
( 36,232円 )
4日目

詳細情報

基本情報

奥行き490mmの3段式インサイドワゴンです。
【特長】
・スチール脚デスクシリーズと合わせて使用できます。
・下段はフルオープン仕様のため、奥に収納したものもスムーズに取り出すことが可能です。
【用途】
・デスク周りの書類や備品、私物などの整理整頓に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール脚デスク インサイドワゴンの型番GZCA-SLWHのページです。 型番GZCA-SLWHに関する仕様情報を記載しております。
スチール脚デスク インサイドワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール脚デスク インサイドワゴン
スチール製ワゴン ツールストレージエントリー
4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)
キャビネットワゴン
パネルワゴン
ジャンボワゴン
メーカーアール・エフ・ヤマカワバーコエスコスター電器製造サカエサカエ
通常価格32,938円69,767円 -6,939円22,925円41,636円 -103,747円 -
通常出荷日4日目1日目〜2日目11日目3日目〜3日目〜
質量(g)23100.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました