ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラスチックパレットFM1111 両面4方差し

通常単価(税別)
35,909円
税込単価
39,500円
通常出荷日:1日目

紙やフレコンなど傷つきやすい荷物の安定に適した、両面使用・4方差しタイプのプラスチックパレットです。【...

詳細を確認
  • ハンドリフター使用不可。
  • 低温環境下では耐衝撃性能が低下します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FM-1310
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FM-1310の仕様・寸法情報

トラスココード
452-5081
質量(g)
24200.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×76
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
270×76
中央桁幅(mm)
間口側350、奥行側190
奥行(mm)
1000
間口(mm)
1300
最大静荷重(kg)
4000
最大動荷重(kg)
1000
色
ブラウン

型番リスト

表示件数
型番
FM-1310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,909円
( 39,500円 )
1日目

詳細情報

基本情報

紙やフレコンなど傷つきやすい荷物の安定に適した、両面使用・4方差しタイプのプラスチックパレットです。
【特長】
・材質はポリプロピレン(PP)です。
・両面が使用できるため、柔軟な積荷も安定して載せることができます。
・条件によりラック保管に対応可能です。
【用途】
・工場や倉庫内での製品や部材の運搬、保管に。
・平置きや段積みでの使用に。

ご注意

  • ハンドリフター使用不可。
  • 低温環境下では耐衝撃性能が低下します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレットFM1111 両面4方差しの型番FM-1310のページです。 型番FM-1310に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレットFM1111 両面4方差しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレットFM1111 両面4方差し
NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し
プラスチックパレット 両面4方差し
プラスチックパレット(カラフル)
プラスチックパレットPB-1212E 両面ニ方差し
NPC 部品 ベースボードBB1150
メーカー日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット
通常価格35,909円28,256円18,431円19,851円48,879円1,499円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
トラスココード452-5081125-9703452-5075452-5084452-5058136-2329
質量(g)24200.023700.015000.010400.032700.000000000004670.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(リサイクルPP)
高さ(mm)150140150150160-
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×76245×70275×80260×88--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました