ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラスチックパレットPB-1212E 両面ニ方差し

通常単価(税別)
48,879円
税込単価
53,767円
通常出荷日:1日目

低発泡射出成形と熱溶着方式により高剛性を実現した、ポリプロピレン(PP)製の両面二方差しプラスチックパ...

詳細を確認
  • 低温環境下では耐衝撃性能が低下します。
  • ハンドリフター使用不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PB-1212E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PB-1212Eの仕様・寸法情報

トラスココード
452-5058
質量(g)
32700.000000000004
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
160
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
250×90
中央桁幅(mm)
300
奥行(mm)
1200
間口(mm)
1200
最大静荷重(kg)
5000
最大動荷重(kg)
1250
色
ライトグリーン
適合機種
フォークリフト

型番リスト

表示件数
型番
PB-1212E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,879円
( 53,767円 )
1日目

詳細情報

基本情報

低発泡射出成形と熱溶着方式により高剛性を実現した、ポリプロピレン(PP)製の両面二方差しプラスチックパレットです。
【特長】
・積載面がフラットで局所的な荷重に強い設計です。
・両面使用タイプのため、紙製品やフレコンバッグなど傷つきやすい荷物を安定して積載できます。
・自動倉庫やラックでの使用に対応しています。
・滑り止めテープが付属しています。
【用途】
・工場内でのドラム缶の運搬や保管に。
・製品や部品の保管、工程間の搬送に。
・段ボール箱やフレキシブルコンテナバッグなどの輸送・保管に。

ご注意

  • 低温環境下では耐衝撃性能が低下します。
  • ハンドリフター使用不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレットPB-1212E 両面ニ方差しの型番PB-1212Eのページです。 型番PB-1212Eに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレットPB-1212E 両面ニ方差しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレットPB-1212E 両面ニ方差し
プラスチックパレット 両面4方差し
プラスチックパレットFM1111 両面4方差し
NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し
プラスチックパレット(カラフル)
NPC プラスチックパレット FS1210S 両面2方差し
メーカー日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット
通常価格48,879円18,431円35,909円28,256円19,851円26,220円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目5日目
トラスココード452-5058452-5075452-5081125-9703452-5084-
質量(g)32700.00000000000415000.024200.023700.010400.025100.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)-
高さ(mm)160150150140150130
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×90280×80270×76250×70260×88280×65

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました