ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラスチックパレット 両面4方差し

通常単価(税別)
18,431円
税込単価
20,274円
通常出荷日:1日目

紙やフレコンなど傷付き易いフレキシブルな積荷を安定させる、両面4方差しタイプのプラスチックパレットです...

詳細を確認
  • 低温環境下では耐衝撃性能が低下します。
  • ハンドリフター使用不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LM-1111
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LM-1111の仕様・寸法情報

トラスココード
452-5075
質量(g)
15000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
275×80
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
280×80
中央桁幅(mm)
間口側300、奥行側310
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1100
最大静荷重(kg)
4000
最大動荷重(kg)
1000
色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
LM-1111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,431円
( 20,274円 )
1日目

詳細情報

基本情報

紙やフレコンなど傷付き易いフレキシブルな積荷を安定させる、両面4方差しタイプのプラスチックパレットです。一体成形品で軽量化と強度を両立しています。
【特長】
・平置き・段積み用の軽量なパレットです。
・メッシュ構造のため、ホコリや水が溜まりにくく清潔な状態を保ちます。
【用途】
・カートンやP函といった定型物の均等な積み付けに。
・工場や倉庫内での製品の運搬や保管に。

ご注意

  • 低温環境下では耐衝撃性能が低下します。
  • ハンドリフター使用不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット 両面4方差しの型番LM-1111のページです。 型番LM-1111に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット 両面4方差しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット 両面4方差し
プラスチックパレットFM1111 両面4方差し
NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し
プラスチックパレット(カラフル)
プラスチックパレットPB-1212E 両面ニ方差し
NPC 部品 ベースボードBB1150
メーカー日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット
通常価格18,431円35,909円28,256円19,851円48,879円1,499円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
トラスココード452-5075452-5081125-9703452-5084452-5058136-2329
質量(g)15000.024200.023700.010400.032700.000000000004670.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(リサイクルPP)
高さ(mm)150150140150160-
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)275×80260×76245×70260×88--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました