ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

プラスチックパレット 片面四方差し ブルー

通常単価(税別)
16,129円~26,336円
税込単価
17,742円~28,970円
通常出荷日:1日目

一体成形により軽量化と強度を両立した、ポリプロピレン(PP)製の片面四方差しプラスチックパレットです。...

詳細を確認
  • 低温環境下では耐衝撃性能が低下します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)

差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
452-5072
12700.0
260×90
260×90
1100
1100
1個
146-8043
14700.0
270×90
270×90
1200
1200
1個
452-6557
15000.0
260×90
300×90
1100
1300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,129円
( 17,742円 )
1日目
26,336円
( 28,970円 )
1日目
18,145円
( 19,960円 )
1日目

詳細情報

基本情報

一体成形により軽量化と強度を両立した、ポリプロピレン(PP)製の片面四方差しプラスチックパレットです。
【特長】
・平置き・段積み用の軽量パレットです。
・広い差込口と下部のなだらかなスロープにより、ハンドリフターの乗り入れを容易にします。
・メッシュ構造のため、ホコリや水が溜まりにくく清潔な状態を保ちます。
・条件によりラック保管に対応します。
【用途】
・工場や倉庫内での、カートンやP函などの平置き・段積み保管に。

ご注意

  • 低温環境下では耐衝撃性能が低下します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット 片面四方差し ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット 片面四方差し ブルー
プラスチックパレット 両面4方差し
プラスチックパレットFM1111 両面4方差し
プラスチックパレットPB-1212E 両面ニ方差し
プラスチックパレット(カラフル)
NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し
メーカー日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット
通常価格16,129円-18,431円35,909円48,879円19,851円28,256円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
高さ(mm)150150150160150140
中央桁幅(mm)190間口側300、奥行側310間口側350、奥行側190300190間口側300、奥行側310
最大静荷重(kg)40004000400050004000-
最大動荷重(kg)10001000100012501000-

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト