ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色タオルウエス
ミスミ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
白シーツウエス
ミスミ
  • <
  • >

カバーオール フード付

通常単価(税別)
11,252円~11,939円
税込単価
12,377円~13,133円
通常出荷日:25日目

クリーンルーム内での作業に適した、フード付きのつなぎ服です。【特長】・超導電性加工繊維を使用しています...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル
  • ISO Class
    5

ご注意

  • マスク・手袋・シューズは別売です。
  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

着丈(cm)

ウエスト(cm)

股下(cm)

適合胸囲(cm)

サイズ

色

最小発注数量
4582205169042
572-2796
440.000
172
103~128
70
136
5L
ブルー
1個
4582205168977
572-2794
420.000
170
100~124
67
132
4L
ホワイト
1個
4582205168991
572-2790
460.000
174
106~132
67
140
6L
ホワイト
1個
4582205169134
572-2793
460.000
170
100~124
77
132
4L
ブルー
1個
4582205169141
572-2795
480.000
172
103~128
77
136
5L
ブルー
1個
4582205169172
572-2800
540.000
178
110~136
78
148
8L
ブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,252円
( 12,377円 )
25日目
11,252円
( 12,377円 )
25日目
11,252円
( 12,377円 )
25日目
11,939円
( 13,133円 )
25日目
11,939円
( 13,133円 )
25日目
11,939円
( 13,133円 )
25日目

詳細情報

基本情報

クリーンルーム内での作業に適した、フード付きのつなぎ服です。
【特長】
・超導電性加工繊維を使用しています。
・材質はポリエステルで、綾織の生地を採用しています。
・複数のカラー、サイズからお選びいただけます。
【用途】
・ホコリや静電気を嫌う、工場内のクリーンな環境での作業に。

ご注意

  • マスク・手袋・シューズは別売です。
  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバーオール フード付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カバーオール フード付
ブラストン フード付カバーオール-白-8L
カバーオールフード付(紺)
フード付カバーオール-白
ブラストン フード付カバーオール
フード付カバーオール 無塵衣
メーカーブラストンブラストンブラストンアズワンブラストンアズワン
通常価格11,252円-9,281円 -9,281円10,677円9,281円9,281円 -
通常出荷日25日目1日目〜4日目7日目1日目2日目〜
材質1ポリエステルポリエステルポリエステル-ポリエステル-
ISO Class5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト