ファクトリーサプライ用品技術窓口

M12 FUEL SDS PLUS コンパクトハンマードリル

通常単価(税別)
45,716円
税込単価
50,288円
通常出荷日:11日目

はつりモードを含む3モードを搭載した、SDS PLUSコンパクトハンマードリルです。【特長】・M12の...

詳細を確認
  • 本体寸法(mm)
    265×175×80
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~4400
  • JANコード
    4573582681050
  • 質量(g)
    2100.0
  • トラスココード
    699-0751
  • バッテリー電圧(V)
    12
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~1200

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M12-FHAC16-0X0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M12-FHAC16-0X0-JPの仕様・寸法情報

本体寸法(mm)
265×175×80
打撃数(min[[の-1乗]])
0~4400
JANコード
4573582681050
質量(g)
2100.0
トラスココード
699-0751
バッテリー電圧(V)
12
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0~1200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12-FHAC16-0X0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,716円
( 50,288円 )
11日目

詳細情報

基本情報

はつりモードを含む3モードを搭載した、SDS PLUSコンパクトハンマードリルです。
【特長】
・M12の携帯性と高速な穴開け速度を両立し、現場の生産性を向上させます。
・はつり、ドリル、ハンマードリルの3モードを搭載しています。
・1.2Jの衝撃エネルギーを発揮します。
・質量2.1kg(5.0Ahバッテリー装着時)の軽量設計で、片手での操作に適しています。
・3つのLEDライトがワークスペースの視認性を向上させます。
・サイドハンドルと吊り下げフックが付属します。
【用途】
・最大16mmまでのコンクリートなどへの穴あけ作業に。
・軽度なはつり作業に。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12 FUEL SDS PLUS コンパクトハンマードリルの型番M12-FHAC16-0X0-JPのページです。 型番M12-FHAC16-0X0-JPに関する仕様情報を記載しております。
M12 FUEL SDS PLUS コンパクトハンマードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12 FUEL SDS PLUS コンパクトハンマードリル
M18 FUEL SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル
ミルウォーキー ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー
ミルウォーキー M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル
ミルウォーキー M18 FUEL 26MM SDS-PLUS ハンマードリル
M18 FUEL SDS-PLUS ハンマードリル
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格45,716円66,444円402,837円29,506円53,987円57,203円 -
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目11日目
本体寸法(mm)265×175×80422x224x84840×650×295-340×90×230284x202x205
打撃数(min[[の-1乗]])0~44000~4740---0-5080
JANコード45735826810504573592032019457359202002345735826800914573592030107-
質量(g)2100.02600.024800.01500.04600.0-
トラスココード699-0751684-6734255-3688362-4291362-9255-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました