ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18 FUEL SDS-PLUS ハンマードリル

通常単価(税別)
57,203円~85,333円
税込単価
62,923円~93,866円
通常出荷日:11日目

ブラシレスモーターを搭載した、M18 FUELシリーズの充電式SDS-PLUSハンマードリルです。パワ...

詳細を確認
  • 穴あけ能力(mm)コンクリート
    16
  • 本体寸法(mm)
    284x202x205
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0-5080
  • 穴あけ能力(mm)鉄工
    13
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0-1400

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

穴あけ能力(mm)木工

JANコード

質量(g)

トラスココード

適合機種

最小発注数量
-
4573592032088
1600.0
709-4979
-
1個
25
4573592032774
4300.0
703-6407
M18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,203円
( 62,923円 )
11日目
85,333円
( 93,866円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ブラシレスモーターを搭載した、M18 FUELシリーズの充電式SDS-PLUSハンマードリルです。パワフルな打撃力と高速回転で、効率的な穴あけ作業を実現します。
【特長】
・最大16mmのコンクリート穴あけに対応します。
・1.7Jの衝撃エネルギー、1400RPMの回転数、5080BPMの打撃数を実現します。
・作業内容に合わせて「ハンマードリル」「ハンマー」「ドリル」の3つのモードに切り替えが可能です。
・ビットが噛み込んだ際にモーターを停止させ、使用者の安全を守るAUTOSTOP(TM)キックバック制御機能を搭載しています。
・振動を低減する防振システム(AVS)により、長時間の作業負担を軽減します。
・暗い場所での作業をサポートするLEDライトと、持ち運びに便利なフックが付属しています。
・別売りの集塵アダプターを取り付けることで、クリーンな作業が可能です。
【用途】
・工場設備や制御盤設置時のコンクリート壁へのアンカー下穴あけに。
・電気工事における配管やケーブルラックの支持金具取り付けに。
・軽いはつり作業や、ドリルモードでの金属・木材への穴あけ作業に。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18 FUEL SDS-PLUS ハンマードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 FUEL SDS-PLUS ハンマードリル
M18 FUEL SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル
M12 FUEL SDS PLUS コンパクトハンマードリル
ミルウォーキー M18 FUEL 26MM SDS-PLUS ハンマードリル
ミルウォーキー ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー
ミルウォーキー M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格57,203円-66,444円45,716円53,987円402,837円29,506円
通常出荷日11日目11日目11日目1日目1日目1日目
穴あけ能力(mm)コンクリート16--65-13
本体寸法(mm)284x202x205422x224x84265×175×80340×90×230840×650×295-
打撃数(min[[の-1乗]])0-50800~47400~4400---
穴あけ能力(mm)鉄工13--13-10
バッテリー電圧(V)181812---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト