ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18 FUEL SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル

通常単価(税別)
66,444円
税込単価
73,088円
通常出荷日:11日目

集塵システムを内蔵した、SDS-PLUSシャンク対応の充電式ハンマードリルです。【特長】・集塵システム...

詳細を確認
  • 本体寸法(mm)
    422x224x84
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~4740
  • JANコード
    4573592032019
  • 質量(g)
    2600.0
  • トラスココード
    684-6734
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~1310

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-FHAFOH16-0C0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M18-FHAFOH16-0C0-JPの仕様・寸法情報

本体寸法(mm)
422x224x84
打撃数(min[[の-1乗]])
0~4740
JANコード
4573592032019
質量(g)
2600.0
トラスココード
684-6734
バッテリー電圧(V)
18
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0~1310
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-FHAFOH16-0C0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,444円
( 73,088円 )
11日目

詳細情報

基本情報

集塵システムを内蔵した、SDS-PLUSシャンク対応の充電式ハンマードリルです。
【特長】
・集塵システムが一体化しているため、脱着の手間なく粉塵を抑えたクリーンな穴あけが可能です。
・HEPAフィルターの搭載により、細かな粉塵もしっかりと捕集します。
・天井での使用を想定した重量バランス設計と軽量な本体が、作業者の疲労を軽減します。
・ビットの噛み込み時に工具の回転を停止させるAUTOSTOPキックバック制御機能が、作業の安全性を高めます。
・AVS(アンチ・バイブレーション・システム)が工具の振動を最小限に抑えます。
・POWERSTATEブラシレスモーターを搭載し、効率的な穴あけ作業を実現します。
・サイドハンドルが天井などでの上向き作業時の安定性を高めます。
【用途】
・工場の床や壁、天井へのアンカーボルト用の下穴あけ作業に。
・制御盤や配電盤などを設置するためのコンクリートへの穴あけに。
・既存設備が稼働している場所やクリーンな環境が求められる現場での穴あけ作業に。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18 FUEL SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリルの型番M18-FHAFOH16-0C0-JPのページです。 型番M18-FHAFOH16-0C0-JPに関する仕様情報を記載しております。
M18 FUEL SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 FUEL SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル
M12 FUEL SDS PLUS コンパクトハンマードリル
ミルウォーキー ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー
ミルウォーキー M18 FUEL 26MM SDS-PLUS ハンマードリル
ミルウォーキー M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル
M18 FUEL SDS-PLUS ハンマードリル
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格66,444円45,716円402,837円53,987円29,506円57,203円 -
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目11日目
本体寸法(mm)422x224x84265×175×80840×650×295340×90×230-284x202x205
打撃数(min[[の-1乗]])0~47400~4400---0-5080
JANコード45735920320194573582681050457359202002345735920301074573582680091-
質量(g)2600.02100.024800.04600.01500.0-
トラスココード684-6734699-0751255-3688362-9255362-4291-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました