ファクトリーサプライ用品技術窓口

気化式送風機 オゾーン

通常単価(税別)
101,961円
税込単価
112,157円
通常出荷日:1日目

オゾンによる消臭・除菌機能を搭載した気化式送風機です。水の気化熱を利用して自然な冷風を送り出します。【...

詳細を確認
  • JANコード
    4937305063002
  • トラスココード
    522-5505
  • 質量(g)
    12000.0
  • ファン径(mm)
    360
  • タンク容量(L)
    20
  • 奥行(mm)
    373
  • 高さ(mm)
    868
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    50Hz:強0.072W/60Hz:強0.079
  • 水タンク容量(L)
    20
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 幅(mm)
    507
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    4.4/4.5
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
    44
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
    45

ご注意

  • 有人環境でオゾン使用時は、1台あたり50【m2】以上の環境でご使用ください。
  • オゾン発生装置と紫外線装置は消耗品のため、定期的に交換が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CF-100I-OZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CF-100I-OZの仕様・寸法情報

JANコード
4937305063002
トラスココード
522-5505
質量(g)
12000.0
ファン径(mm)
360
タンク容量(L)
20
奥行(mm)
373
高さ(mm)
868
消費電力(kW)(50/60Hz)
50Hz:強0.072W/60Hz:強0.079
水タンク容量(L)
20
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
5
幅(mm)
507
冷房能力(kW)(50/60Hz)
4.4/4.5
最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
44
最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
45
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CF-100I-OZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,961円
( 112,157円 )
1日目

詳細情報

基本情報

オゾンによる消臭・除菌機能を搭載した気化式送風機です。水の気化熱を利用して自然な冷風を送り出します。
【特長】
・貯水タンク内に紫外線(UV-C)を照射することで水を除菌します。
・背面から排熱が出ません。
【用途】
・夏は冷風、冬は加湿に使用できます。

ご注意

  • 有人環境でオゾン使用時は、1台あたり50【m2】以上の環境でご使用ください。
  • オゾン発生装置と紫外線装置は消耗品のため、定期的に交換が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気化式送風機 オゾーンの型番CF-100I-OZのページです。 型番CF-100I-OZに関する仕様情報を記載しております。
気化式送風機 オゾーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化式送風機 オゾーン
気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン CF-290N-OZ
気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン
静岡 気化式冷風機 
気化式冷風機用オプション
気化式冷風機用オプション フィルター
メーカー日動工業日動工業日動工業静岡製機静岡製機静岡製機
通常価格101,961円103,825円121,113円738,335円5,079円2,617円 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
JANコード49373050630024937305060322----
トラスココード522-5505338-4352----
質量(g)12000.035300.0----
ファン径(mm)360520----
タンク容量(L)2065----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました