ファクトリーサプライ用品技術窓口

80036 メッシュベスト(保冷剤付き)

通常単価(税別)
4,452円~4,802円
税込単価
4,897円~5,282円
通常出荷日:11日目

保冷剤が付属したポリエステル100%のメッシュベストです。【特長】・ファン付ジャケットと併用することで...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲(cm)

着丈(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
3L
118
59.5
4536309408538
546-2222
1個
フリー
106
55
4536309408521
545-3614
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,802円
( 5,282円 )
11日目
4,452円
( 4,897円 )
11日目

詳細情報

基本情報

保冷剤が付属したポリエステル100%のメッシュベストです。
【特長】
・ファン付ジャケットと併用することでさらに効果がアップします。
【用途】
・熱中症対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80036 メッシュベスト(保冷剤付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80036 メッシュベスト(保冷剤付き)
80056 保冷剤ベスト
冷感着 62019 超スーパーロング八分
EFベスト用デバイスセット
ダストフィルター
モバイルチャージャー
メーカー桑和桑和桑和桑和桑和桑和
通常価格4,452円-5,762円 -6,408円 -14,328円3,703円7,143円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
色ブラックブラック----
質量(g)150.000150.000480.000500.00050.000175.000
材質1ポリエステル100%ポリエステル92%、ポリウレタン8%ポリエステル100%---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト