ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):26,852円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
GC32用電源・出力ケーブル 2m
長野計器
通常価格(税別):2,667円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
通常価格(税別):18,581円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
デジタル微差圧計 GC32
長野計器
通常価格(税別):36,064円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
ロブテックス
カメラねじ変換アダプター CNAM6
ロブテックス
通常価格(税別):2,048円~
通常出荷日:4日目
A-Gas Japan(旧FUSO)
SDカード付テスラ/ガウスメーター
A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格(税別):58,738円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
デジタルギャップキャリパ(フラットベース)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):24,713円~
通常出荷日:在庫品1日目
オシロスコープ、レコーダー、デジタル・マルチメーター、工業用バス解析、電源高調波測定の5種類の機能を1...
詳細を確認オシロスコープ、レコーダー、デジタル・マルチメーター、工業用バス解析、電源高調波測定の5種類の機能を1台に集約した携帯型オシロスコープです。
【特長】
・オシロスコープは2チャンネル入力に対応しています。
・レコーダー機能により、最大11時間から14日間のデータ記録が可能です。
・デジタル・マルチメーターとして、5000カウント、19項目の測定ができます。
・工業用バスの物理層診断、および波形表示機能を備えています。
・最大51次までの電源高調波測定が可能です。
【用途】
・工場の生産設備や制御盤のメンテナンス、およびトラブルシューティングでの各種電気信号の測定に。
・モータードライブやインバーターなどの制御信号の波形確認や、産業用ネットワークの物理層の診断に。
・電源ラインの品質評価として高調波を測定する際に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

岩崎通信機
パッシブ・プローブ SSシリーズ
4.5通常価格(税別):12,776円~

テクトロニクス
デジタル・ストレージ・オシロスコープ TBS1000Cシリーズ
0通常価格(税別):99,869円~

OWON
デジタル・オシロスコープ SDS1000シリーズ【初心者向けの定番超入門書同梱】
0通常価格(税別):36,847円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):762円~