17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

オシロスコープ 190

通常単価(税別)
486,759534,639
税込単価
535,435588,103
通常出荷日:9日目~25日目

CAT IV 600V、CAT III 1000Vの安全等級に準拠した、絶縁入力タイプの携帯型オシロス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

周波数帯域

トラスココード

最小発注数量
60MHz
595-0797
1個
100MHz
595-0804
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486,759
( 535,435 )
9日目
534,639
( 588,103 )
25日目

詳細情報

基本情報

CAT IV 600V、CAT III 1000Vの安全等級に準拠した、絶縁入力タイプの携帯型オシロスコープシリーズです。過酷で危険な工業環境での使用を想定して設計されています。
【特長】
・リプレイ機能により、過去100画面分の波形を自動的に記録し、確認することができます。
・FFTを含む多彩な波形演算機能(A+B、A-B、A×B、A vs B)を搭載しています。
・トレンド・プロット機能により、メータ測定では最長22日間、波形記録では最長40時間の長期間にわたるデータロギングが可能です。
・合格・不合格を自動判定するリミットテスト機能を備え、良品波形と比較して異常を素早く検出します。
・内蔵メモリのほか、最大32GBのUSBメモリを使用して、波形データや画面イメージ、設定の保存が可能です。
・絶縁されたUSBポートを介して、PCへ安全にデータを転送できます。
【用途】
・インバータやコンバータ、可変速モータードライブなどの電力電子回路の保守・点検やトラブルシューティングに。
・工場内のFA(ファクトリーオートメーション)ラインや生産設備の制御盤の電圧・電流波形の観測に。
・基準電位の異なる複数の信号を同時に測定する際の安全な観測に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オシロスコープ 190のレビュー
この商品のレビューはありません

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト