ファクトリーサプライ用品技術窓口

Panasonic 電源アダプター

通常単価(税別)
35,641円
税込単価
39,205円
通常出荷日:7日目

【特長】・パナソニック製ACスクリュードライバー「Azeloss」専用の電源アダプターです。【用途】・...

詳細を確認
  • 適合機種
    Azelossドライバー
  • JANコード
    4549980763155
  • トラスココード
    573-4219
  • 質量(g)
    590.000
  • 奥行(mm)
    76
  • 高さ(mm)
    44
  • 電源コード長さ(m)
    1
  • 入力電源(V)
    100-240
  • 幅(mm)
    177
  • 出力電源
    DC30V
  • 材質1
    ナイロン

ご注意

  • ACスクリュードライバーAzelossには必ず必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EYSZP001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EYSZP001の仕様・寸法情報

適合機種
Azelossドライバー
JANコード
4549980763155
トラスココード
573-4219
質量(g)
590.000
奥行(mm)
76
高さ(mm)
44
電源コード長さ(m)
1
入力電源(V)
100-240
幅(mm)
177
出力電源
DC30V
材質1
ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EYSZP001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,641円
( 39,205円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パナソニック製ACスクリュードライバー「Azeloss」専用の電源アダプターです。
【用途】
・ACスクリュードライバー「Azeloss」への電源供給に。

ご注意

  • ACスクリュードライバーAzelossには必ず必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Panasonic 電源アダプターの型番EYSZP001のページです。 型番EYSZP001に関する仕様情報を記載しております。
Panasonic 電源アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic 電源アダプター
ソケットアンビル
ジグソー用吸塵機アダプター
ディスクグラインダー100トイシカバー研削用
ディスクグラインダー100トイシ切断用
ディスクグラインダー100クランプナット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格35,641円3,805円1,558円6,383円2,269円1,231円
通常出荷日7日目2日目6日目6日目6日目6日目
適合機種AzelossドライバーEZ75A2・EZ75A3・EZ7551・EZ7547・EZ7541・EZ7271・EZ6631・EZ6508・EZ6503・EZ6604----
JANコード45499807631554547441952896----
トラスココード573-4219824-6666733-8996733-9054733-9046733-9089
質量(g)590.00090660001260004400020000
奥行(mm)76-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました