ファクトリーサプライ用品技術窓口

電池パック・充電器 7.2V

通常単価(税別)
13,493円~39,614円
税込単価
14,842円~43,575円
通常出荷日:9日目

パナソニック製の充電工具に対応する7.2Vのリチウムイオン電池パックと専用充電器のシリーズです。【特長...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    適合機種

    JANコード

    トラスココード

    消費電力(VA)

    電圧(V)

    電源(V)

    容量(Ah)

    質量(g)

    最小発注数量
    電池パック
    Sシリーズ
    4549980973929
    692-8133
    -
    10.8
    -
    3.8
    460.0
    1個
    電池パック
    EZ7520・EZ7420
    4549980875308
    690-4406
    -
    7.2
    -
    1.9
    180.0
    1個
    電池パック
    -
    4549980875162
    690-4314
    -
    7.2
    -
    1.9
    130
    1個
    電池パック+充電器
    -
    4549980875315
    690-4309
    27
    7.2
    単相100
    1.9
    900.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,614円
    ( 43,575円 )
    9日目
    13,493円
    ( 14,842円 )
    9日目
    13,493円
    ( 14,842円 )
    9日目
    23,035円
    ( 25,339円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    パナソニック製の充電工具に対応する7.2Vのリチウムイオン電池パックと専用充電器のシリーズです。
    【特長】
    ・リチウムイオン電池を採用した7.2V仕様です。
    ・電池パック単体のほか、専用充電器とのセット品も用意しています。
    【用途】
    ・対応するパナソニック製7.2V充電工具(EZ7520、EZ7420など)の交換用、または予備のバッテリーとして。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電池パック・充電器 7.2Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電池パック・充電器 7.2V
    電池パック・充電器
    コードレスマルチドライバードリル(18V) 電池パック・充電器セット
    充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器
    7.2-18.0V充電器EA813H-11
    10.8V充電器EA813P-7
    メーカーPanasonicPanasonicボッシュ空研エスコエスコ
    通常価格13,493円-6,893円 -22,353円24,672円8,357円11,519円
    通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト