ファクトリーサプライ用品技術窓口

椿モデル インパクト用ロックスライドアダプター

通常単価(税別)
8,712円
税込単価
9,583円
通常出荷日:11日目

インパクトレンチに取り付けて、差込角12.7mmのインパクト用ソケットをスライド操作で簡単に着脱できる...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    52
  • JANコード
    4582643461715
  • 質量(g)
    130.000
  • トラスココード
    580-5535
  • 材質1
    金属
  • 差込角(mm)
    12.7

ご注意

  • こちらの商品は全上げです。
  • レンチ専用としてお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300044961
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300044961の仕様・寸法情報

全長(mm)
52
JANコード
4582643461715
質量(g)
130.000
トラスココード
580-5535
材質1
金属
差込角(mm)
12.7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300044961
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,712円
( 9,583円 )
11日目

詳細情報

基本情報

インパクトレンチに取り付けて、差込角12.7mmのインパクト用ソケットをスライド操作で簡単に着脱できるロックスライドアダプターです。
【特長】
・インパクト用ソケットの交換がスライド操作で楽に行えます。
【用途】
・インパクトレンチでのソケット交換作業に。

ご注意

  • こちらの商品は全上げです。
  • レンチ専用としてお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

椿モデル インパクト用ロックスライドアダプターの型番6300044961のページです。 型番6300044961に関する仕様情報を記載しております。
椿モデル インパクト用ロックスライドアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました