ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタイリングキャビネット SC-380

通常単価(税別)
6,308円
税込単価
6,939円
通常出荷日:5日目

ネジ等の細かい物の他に、小型工具などもすっきりと収納できるスタイリングキャビネットです。【特長】・引出...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    引出し
  • 最大積載量(kg/台)
    軽量(~50kg)
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4991068143357
  • トラスココード
    447-0062
  • 引出し
    20個
  • 引出し耐荷重(kg)
    0.5
  • 引出し内寸(mm)奥行
    132
  • 引出し内寸(mm)間口
    60
  • 引出し内寸(mm)高さ
    37
  • 奥行(mm)
    152
  • 外形寸法(mm)奥行
    152
  • 外形寸法(mm)間口
    374
  • 外形寸法(mm)高さ
    187
  • 間口(mm)
    374
  • 高さ(mm)
    187
  • 有効内寸(mm)奥行
    37
  • 有効内寸(mm)間口
    60
  • 有効内寸(mm)高さ
    187
  • 開口部寸法(mm)横
    374
  • 開口部寸法(mm)縦
    152
  • 質量(g)
    1400.0
  • 材質1
    ポリスチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SC-380
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SC-380の仕様・寸法情報

商品タイプ
引出し
最大積載量(kg/台)
軽量(~50kg)
色
ブラック
JANコード
4991068143357
トラスココード
447-0062
引出し
20個
引出し耐荷重(kg)
0.5
引出し内寸(mm)奥行
132
引出し内寸(mm)間口
60
引出し内寸(mm)高さ
37
奥行(mm)
152
外形寸法(mm)奥行
152
外形寸法(mm)間口
374
外形寸法(mm)高さ
187
間口(mm)
374
高さ(mm)
187
有効内寸(mm)奥行
37
有効内寸(mm)間口
60
有効内寸(mm)高さ
187
開口部寸法(mm)横
374
開口部寸法(mm)縦
152
質量(g)
1400.0
材質1
ポリスチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC-380
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,308円
( 6,939円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ネジ等の細かい物の他に、小型工具などもすっきりと収納できるスタイリングキャビネットです。
【特長】
・引出しを閉めると自動的にロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。
【用途】
・作業現場やご家庭でのネジやボルト、電子部品などの小物部品の整理、保管に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタイリングキャビネット SC-380の型番SC-380のページです。 型番SC-380に関する仕様情報を記載しております。
スタイリングキャビネット SC-380のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタイリングキャビネット SC-380
スタイリングキャビネット
小物キャビネット
マルチボックス ダブルタイプ 間口(mm) 380
380x160x475mm パーツケース
パーツキャビネット 奥行250mm
メーカーアステージアステージアイリスオーヤマSMATO(韓国ブランド)エスコ山金工業
通常価格6,308円3,333円 -2,722円 -2,790円6,673円23,881円 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目2日目
商品タイプ引出し引出し引出しパーツボックス引出し引出し
最大積載量(kg/台)軽量(~50kg)-軽量(~50kg)---
色ブラック-----
JANコード49910681433574991068143357----
トラスココード447-0062-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました