ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フラップ天板会議テーブル リスマ 幕板・棚付

通常単価(税別)
122,122円
税込単価
134,334円
通常出荷日:11日目

平行スタックで効率よく収納できる、フラップ式の会議テーブルです。【特長】・レバー操作で簡単に天板を跳ね...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KT-PS1101PAWN3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KT-PS1101PAWN3の仕様・寸法情報

奥行(mm)
600
間口(mm)
1800
高さ(mm)
720
天板色
ホワイト
下棚
有
天板厚さ(mm)
20
幕板
有
脚色
フラットシルバー
幕板色
グレー
質量(g)
32299.999999999996
トラスココード
683-7444
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KT-PS1101PAWN3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,122円
( 134,334円 )
11日目

詳細情報

基本情報

平行スタックで効率よく収納できる、フラップ式の会議テーブルです。
【特長】
・レバー操作で簡単に天板を跳ね上げることができます。
・平行に重ねて省スペースで収納できる平行スタッキングに対応しています。
・キャスター付きで、会議室内のレイアウト変更や移動が容易です。
・書類や小物を置ける便利な棚と、足元を隠す幕板が付いています。
【用途】
・工場の事務所やオフィスの会議室、ミーティングスペースでの打ち合わせに。
・研修やセミナーなど、人数に応じてレイアウトを変更したい場面での使用に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラップ天板会議テーブル リスマ 幕板・棚付の型番KT-PS1101PAWN3のページです。 型番KT-PS1101PAWN3に関する仕様情報を記載しております。
フラップ天板会議テーブル リスマ 幕板・棚付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラップ天板会議テーブル リスマ 幕板・棚付
デスク BS+ 脇デスク
デスク MX+
会議用テーブル
eラックD500棚板
eラックD450棚板
メーカーコクヨコクヨコクヨナイキサンワサプライサンワサプライ
通常価格122,122円78,629円78,108円68,262円 -16,920円 -19,896円 -
通常出荷日11日目11日目11日目19日目8日目〜14日目
奥行(mm)600700605---
間口(mm)1800400395---
高さ(mm)720700615---
天板色ホワイトナチュラルグレー----
下棚有-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました