ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ

通常単価(税別)
24,714円~249,061円
税込単価
27,185円~273,967円
通常出荷日:2日目

耐衝撃性・耐久性のある液体運搬用タンクです。【特長】・ローリータンクのスタンダードモデルです。・材質は...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 56 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

色

質量(g)

注水口内径(mm)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

排水口内径

容量(L)

最小発注数量
黒
45000.0
380
1200
1200
1020
25A
1000
1個
黒
46000.0
380
1200
1200
1020
40A
1000
1個
黒
46000.0
380
1200
1200
1020
50A
1000
1個
オレンジ
45000.0
380
1200
1200
1020
25A
1000
1個
オレンジ
46000.0
380
1200
1200
1020
40A
1000
1個
オレンジ
46000.0
380
1200
1200
1020
50A
1000
1個
黒
8000.0
320
480
630
490
25A
100
1個
オレンジ
8000.0
320
480
630
490
25A
100
1個
黒
48000.0
380
1200
1400
1070
25A
1200
1個
黒
49000.0
380
1200
1400
1070
40A
1200
1個
黒
49000.0
380
1200
1400
1070
50A
1200
1個
オレンジ
48000.0
380
1200
1400
1070
25A
1200
1個
オレンジ
49000.0
380
1200
1400
1070
40A
1200
1個
オレンジ
49000.0
380
1200
1400
1070
50A
1200
1個
黒
64000.0
380
1400
1400
1110
25A
1500
1個
黒
65000.0
380
1400
1400
1110
40A
1500
1個
黒
65000.0
380
1400
1400
1110
50A
1500
1個
オレンジ
64000.0
380
1400
1400
1110
25A
1500
1個
オレンジ
65000.0
380
1400
1400
1110
40A
1500
1個
オレンジ
65000.0
380
1400
1400
1110
50A
1500
1個
黒
82000.0
380
1550
1550
1200
25A
2000
1個
黒
83000.0
380
1550
1550
1200
40A
2000
1個
黒
83000.0
380
1550
1550
1200
50A
2000
1個
オレンジ
82000.0
380
1550
1550
1200
25A
2000
1個
オレンジ
83000.0
380
1550
1550
1200
40A
2000
1個
オレンジ
83000.0
380
1550
1550
1200
50A
2000
1個
黒
11000.0
280
630
800
630
25A
200
1個
オレンジ
11000.0
280
630
800
630
25A
200
1個
黒
15000.0
280
750
900
705
25A
300
1個
黒
16000
280
750
900
705
40A
300
1個
オレンジ
15000.0
280
750
900
705
25A
300
1個
オレンジ
16000
280
750
900
705
40A
300
1個
黒
19000.0
380
800
1000
760
25A
400
1個
黒
20000.0
380
800
1000
760
40A
400
1個
黒
20000.0
380
800
1000
760
50A
400
1個
オレンジ
19000.0
380
800
1000
760
25A
400
1個
オレンジ
20000.0
380
800
1000
760
40A
400
1個
オレンジ
20000.0
380
800
1000
760
50A
400
1個
黒
21000
380
880
1070
800
25A
500
1個
黒
22000.0
380
880
1070
800
40A
500
1個
黒
22000.0
380
880
1070
800
50A
500
1個
オレンジ
21000
380
880
1070
800
25A
500
1個
オレンジ
22000.0
380
880
1070
800
40A
500
1個
オレンジ
22000.0
380
880
1070
800
50A
500
1個
黒
23000.0
380
920
1120
875
25A
600
1個
黒
24000.0
380
920
1120
875
40A
600
1個
黒
24000.0
380
920
1120
875
50A
600
1個
オレンジ
23000.0
380
920
1120
875
25A
600
1個
オレンジ
24000.0
380
920
1120
875
40A
600
1個
オレンジ
24000.0
380
920
1120
875
50A
600
1個
黒
34000.0
380
1020
1200
960
25A
800
1個
黒
35000.0
380
1020
1200
960
40A
800
1個
黒
35000.0
380
1020
1200
960
50A
800
1個
オレンジ
34000.0
380
1020
1200
960
25A
800
1個
オレンジ
35000.0
380
1020
1200
960
40A
800
1個
オレンジ
35000.0
380
1020
1200
960
50A
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,130円
( 113,443円 )
2日目
107,214円
( 117,935円 )
2日目
113,584円
( 124,942円 )
2日目
101,165円
( 111,282円 )
2日目
105,249円
( 115,774円 )
2日目
111,623円
( 122,785円 )
2日目
25,141円
( 27,655円 )
2日目
24,714円
( 27,185円 )
2日目
115,931円
( 127,524円 )
2日目
120,014円
( 132,015円 )
2日目
126,653円
( 139,318円 )
2日目
115,931円
( 127,524円 )
2日目
120,014円
( 132,015円 )
2日目
126,653円
( 139,318円 )
2日目
190,418円
( 209,460円 )
2日目
194,387円
( 213,826円 )
2日目
200,545円
( 220,600円 )
2日目
190,418円
( 209,460円 )
2日目
194,387円
( 213,826円 )
2日目
200,545円
( 220,600円 )
2日目
238,799円
( 262,679円 )
2日目
242,737円
( 267,011円 )
2日目
249,061円
( 273,967円 )
2日目
238,799円
( 262,679円 )
2日目
242,737円
( 267,011円 )
2日目
249,061円
( 273,967円 )
2日目
29,959円
( 32,955円 )
2日目
29,338円
( 32,272円 )
2日目
37,430円
( 41,173円 )
2日目
41,755円
( 45,931円 )
2日目
36,599円
( 40,259円 )
2日目
40,922円
( 45,014円 )
2日目
44,930円
( 49,423円 )
2日目
48,256円
( 53,082円 )
2日目
55,119円
( 60,631円 )
2日目
44,930円
( 49,423円 )
2日目
48,256円
( 53,082円 )
2日目
55,119円
( 60,631円 )
2日目
46,176円
( 50,794円 )
2日目
50,413円
( 55,454円 )
2日目
57,422円
( 63,164円 )
2日目
45,163円
( 49,679円 )
2日目
49,399円
( 54,339円 )
2日目
56,405円
( 62,046円 )
2日目
52,810円
( 58,091円 )
2日目
57,046円
( 62,751円 )
2日目
63,763円
( 70,139円 )
2日目
52,810円
( 58,091円 )
2日目
57,046円
( 62,751円 )
2日目
63,763円
( 70,139円 )
2日目
79,908円
( 87,899円 )
2日目
84,017円
( 92,419円 )
2日目
90,514円
( 99,565円 )
2日目
79,908円
( 87,899円 )
2日目
84,017円
( 92,419円 )
2日目
90,514円
( 99,565円 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐衝撃性・耐久性のある液体運搬用タンクです。
【特長】
・ローリータンクのスタンダードモデルです。
・材質はポリエチレンです。
・スリースバルブが直付けされています。
【用途】
・工事用水、農薬の希釈・散布に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーローリータンク 直付けスリースバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ
スーパーローリータンク
スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型20L
ホームローリータンク
スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L
密閉丸型CTタンク
メーカースイコースイコースイコースイコースイコースイコー
通常価格24,714円-12,781円 -7,019円8,955円 -16,261円532,388円 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目1日目〜4日目19日目
材質1ポリエチレンポリエチレン(PE)---ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト