ファクトリーサプライ用品技術窓口

スカット ドレンバルブセット

通常単価(税別)
39,632円~152,434円
税込単価
43,595円~167,677円
通常出荷日:1日目

ローリータンク「スカット」と、ジョイント、両ネジニップル、バルブがセットになったシリーズです。【特長】...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ポリエチレン
  • 材質2
    受け台:発泡スチロール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 28 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

質量(g)

注水口内径(mm)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

容量(L)

仕様

最小発注数量
ブラック
19000.0
380
1200
1200
1155
1000
25A
1個
ブラック
50000.0
380
1200
1200
1155
1000
40A
1個
オレンジ
19000.0
380
1200
1200
1155
1000
25A
1個
オレンジ
50000.0
380
1200
1200
1155
1000
40A
1個
ブラック
11000.0
320
560
735
600
100
25A
1個
ブラック
12000
320
560
735
600
100
40A
1個
オレンジ
11000.0
320
560
735
600
100
25A
1個
オレンジ
12000
320
560
735
600
100
40A
1個
ブラック
58000.0
380
1270
1400
1200
1200
25A
1個
ブラック
58000.0
380
1270
1400
1200
1200
40A
1個
オレンジ
58000.0
380
1270
1400
1200
1200
25A
1個
オレンジ
58000.0
380
1270
1400
1200
1200
40A
1個
ブラック
15000.0
280
750
935
680
200
25A
1個
ブラック
15000.0
280
750
935
680
200
40A
1個
オレンジ
15000.0
280
750
935
680
200
25A
1個
オレンジ
15000.0
280
750
935
680
200
40A
1個
ブラック
18000.0
280
750
935
830
300
25A
1個
ブラック
18000.0
280
750
935
830
300
40A
1個
オレンジ
18000.0
280
750
935
830
300
25A
1個
オレンジ
18000.0
280
750
935
830
300
40A
1個
ブラック
23000.0
380
880
1090
935
500
25A
1個
ブラック
24000.0
380
880
1090
935
500
40A
1個
オレンジ
23000.0
380
880
1090
935
500
25A
1個
オレンジ
24000.0
380
880
1090
935
500
40A
1個
ブラック
27000.0
380
1150
1200
820
600
25A
1個
ブラック
28000
380
1150
1200
820
600
40A
1個
オレンジ
27000.0
380
1150
1200
820
600
25A
1個
オレンジ
28000
380
1150
1200
820
600
40A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,017円
( 137,519円 )
1日目
135,375円
( 148,913円 )
1日目
125,017円
( 137,519円 )
1日目
135,375円
( 148,913円 )
1日目
39,632円
( 43,595円 )
1日目
49,538円
( 54,492円 )
1日目
39,632円
( 43,595円 )
1日目
49,538円
( 54,492円 )
1日目
147,038円
( 161,742円 )
1日目
152,434円
( 167,677円 )
1日目
147,038円
( 161,742円 )
1日目
152,434円
( 167,677円 )
1日目
46,529円
( 51,182円 )
1日目
56,295円
( 61,925円 )
1日目
46,529円
( 51,182円 )
1日目
56,295円
( 61,925円 )
1日目
50,173円
( 55,190円 )
1日目
60,890円
( 66,979円 )
1日目
50,173円
( 55,190円 )
1日目
60,890円
( 66,979円 )
1日目
60,519円
( 66,571円 )
1日目
71,229円
( 78,352円 )
1日目
60,519円
( 66,571円 )
1日目
71,229円
( 78,352円 )
1日目
74,915円
( 82,407円 )
1日目
82,814円
( 91,095円 )
1日目
74,915円
( 82,407円 )
1日目
82,814円
( 91,095円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ローリータンク「スカット」と、ジョイント、両ネジニップル、バルブがセットになったシリーズです。
【特長】
・タンク内の残液がゼロになる完全液出し型のため、洗浄の手間を省けます。
・本体はポリエチレン製で、受け台は発泡スチロール製です。
・容量は100Lから1200Lまで、色はオレンジと黒のバリエーションがあります。
【用途】
・工場内での液体の貯蔵や運搬に。
・内容物の変更が多い工程や、残液を嫌う液体の管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スカット ドレンバルブセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スカット ドレンバルブセット
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)
ローリータンク用ジョイント 25A
ニップル 25A(ジョイント用)
PEフィッティング FKM(バイトン) タイプ
メーカースイコースイコースイコースイコースイコースイコー
通常価格39,632円-2,352円 -27,212円 -1,060円1,352円6,061円 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目1日目1日目
材質1本体:ポリエチレン本体:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)
材質2受け台:発泡スチロールガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)受台:発泡スチロールパッキン:天然ゴム(NR)パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)ガスケット:バイトン(FKM)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト