ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホームローリータンク

通常単価(税別)
15,153円~27,603円
税込単価
16,668円~30,363円
通常出荷日:2日目

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性のあるポリエチレンタンクです。【特長】・ポリエチレン製のため、飲料...

詳細を確認
  • 色
    オリーブ
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 設置用、埋設用として使用できません。
  • エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらない様にしてください。
  • 寸法は±1.5%の公差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

注水口内径(mm)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

排水口内径(mm)

容量(L)

最小発注数量
4538940003929
3500
155
400
500
380
25A(メスネジ)
50
1個
4538940003936
5000.0
320
550
640
435
28
100
1個
4538940003943
8000.0
320
640
800
580
28
200
1個
4538940003950
11000.0
320
740
900
630
28
300
1個
4538940003967
16000
320
870
1070
760
28
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,153円
( 16,668円 )
2日目
17,615円
( 19,377円 )
2日目
19,800円
( 21,780円 )
2日目
24,035円
( 26,439円 )
2日目
27,603円
( 30,363円 )
2日目

詳細情報

基本情報

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性のあるポリエチレンタンクです。
【特長】
・ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
【用途】
・産業、園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途にご使用いただけます。

ご注意

  • 設置用、埋設用として使用できません。
  • エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらない様にしてください。
  • 寸法は±1.5%の公差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホームローリータンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホームローリータンク
スーパーローリータンク
ホームローリータンク
スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L
耐熱HT型完全液出しタンク
UL型タンク密閉丸型
メーカースイコースイコースイコースイコースイコースイコー
通常価格15,153円-12,781円 -8,955円 -16,261円776,347円450,414円 -
通常出荷日2日目2日目〜1日目〜4日目19日目14日目
色オリーブオレンジ-白--
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)--外層:ポリエチレン(PE)、内層:ポリプロピレン(PP)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト