17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホームローリータンク ドレンバルブセット

通常単価(税別)
18,774円~43,134円
税込単価
20,651円~47,447円
通常出荷日:1日目~2日目

ホームローリータンクと、排出口に取り付けるドレンバルブセットが付属したポリエチレン製のタンクシリーズで...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 50 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    詳細タイプ

    色

    質量(g)

    材質1

    注水口内径(mm)

    外形寸法(mm)奥行

    外形寸法(mm)間口

    外形寸法(mm)高さ

    容量(L)

    最小発注数量
    25A
    ブルー
    4000.0
    ポリエチレン
    155
    400
    500
    380
    50
    1個
    25A
    ブラック
    4000.0
    ポリエチレン
    155
    400
    500
    380
    50
    1個
    25A
    グリーン
    4000.0
    ポリエチレン
    155
    400
    500
    380
    50
    1個
    25A
    オリーブ
    4000.0
    ポリエチレン(PE)
    155
    400
    500
    380
    50
    1個
    25A
    レッド
    4000.0
    ポリエチレン
    155
    400
    500
    380
    50
    1個
    25A
    レモン
    4000.0
    ポリエチレン
    155
    400
    500
    380
    50
    1個
    25A
    ブルー
    6000.0
    ポリエチレン
    320
    550
    640
    435
    100
    1個
    40A
    ブルー
    7000
    ポリエチレン
    320
    550
    640
    435
    100
    1個
    25A
    ブラック
    6000.0
    ポリエチレン
    320
    550
    640
    435
    100
    1個
    40A
    ブラック
    7000
    ポリエチレン
    320
    550
    640
    435
    100
    1個
    25A
    グリーン
    6000.0
    ポリエチレン
    320
    550
    640
    435
    100
    1個
    40A
    グリーン
    7000
    ポリエチレン
    320
    550
    640
    435
    100
    1個
    25A
    オリーブ
    6000.0
    ポリエチレン(PE)
    320
    550
    640
    435
    100
    1個
    25A
    レッド
    6000.0
    ポリエチレン
    320
    550
    640
    435
    100
    1個
    40A
    レッド
    7000
    ポリエチレン
    320
    550
    640
    435
    100
    1個
    25A
    レモン
    6000.0
    ポリエチレン
    320
    550
    640
    435
    100
    1個
    40A
    レモン
    7000
    ポリエチレン
    320
    550
    640
    435
    100
    1個
    25A
    ブルー
    9000
    ポリエチレン
    320
    640
    800
    580
    200
    1個
    40A
    ブルー
    10000.0
    ポリエチレン
    320
    640
    800
    580
    200
    1個
    25A
    ブラック
    9000
    ポリエチレン
    320
    640
    800
    580
    200
    1個
    40A
    ブラック
    10000.0
    ポリエチレン
    320
    640
    800
    580
    200
    1個
    25A
    グリーン
    9000
    ポリエチレン
    320
    640
    800
    580
    200
    1個
    40A
    グリーン
    10000.0
    ポリエチレン
    320
    640
    800
    580
    200
    1個
    25A
    オリーブ
    9000
    ポリエチレン(PE)
    320
    640
    800
    580
    200
    1個
    25A
    レッド
    9000
    ポリエチレン
    320
    640
    800
    580
    200
    1個
    40A
    レッド
    10000.0
    ポリエチレン
    320
    640
    800
    580
    200
    1個
    25A
    レモン
    9000
    ポリエチレン
    320
    640
    800
    580
    200
    1個
    40A
    レモン
    10000.0
    ポリエチレン
    320
    640
    800
    580
    200
    1個
    25A
    ブルー
    12000
    ポリエチレン
    320
    740
    900
    630
    300
    1個
    40A
    ブルー
    13000.0
    ポリエチレン
    320
    740
    900
    630
    300
    1個
    25A
    ブラック
    12000
    ポリエチレン
    320
    740
    900
    630
    300
    1個
    40A
    ブラック
    13000.0
    ポリエチレン
    320
    740
    900
    630
    300
    1個
    25A
    グリーン
    12000
    ポリエチレン
    320
    740
    900
    630
    300
    1個
    40A
    グリーン
    13000.0
    ポリエチレン
    320
    740
    900
    630
    300
    1個
    25A
    オリーブ
    12000
    ポリエチレン(PE)
    320
    740
    900
    630
    300
    1個
    25A
    レッド
    12000
    ポリエチレン
    320
    740
    900
    630
    300
    1個
    40A
    レッド
    13000.0
    ポリエチレン
    320
    740
    900
    630
    300
    1個
    25A
    レモン
    12000
    ポリエチレン
    320
    740
    900
    630
    300
    1個
    40A
    レモン
    13000.0
    ポリエチレン
    320
    740
    900
    630
    300
    1個
    25A
    ブルー
    17000
    ポリエチレン
    320
    870
    1070
    760
    500
    1個
    40A
    ブルー
    18000.0
    ポリエチレン
    320
    870
    1070
    760
    500
    1個
    25A
    ブラック
    17000
    ポリエチレン
    320
    870
    1070
    760
    500
    1個
    40A
    ブラック
    18000.0
    ポリエチレン
    320
    870
    1070
    760
    500
    1個
    25A
    グリーン
    17000
    ポリエチレン
    320
    870
    1070
    760
    500
    1個
    40A
    グリーン
    18000.0
    ポリエチレン
    320
    870
    1070
    760
    500
    1個
    25A
    オリーブ
    17000
    ポリエチレン(PE)
    320
    870
    1070
    760
    500
    1個
    25A
    レッド
    17000
    ポリエチレン
    320
    870
    1070
    760
    500
    1個
    40A
    レッド
    18000.0
    ポリエチレン
    320
    870
    1070
    760
    500
    1個
    25A
    レモン
    17000
    ポリエチレン
    320
    870
    1070
    760
    500
    1個
    40A
    レモン
    18000.0
    ポリエチレン
    320
    870
    1070
    760
    500
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,774円
    ( 20,651円 )
    1日目
    18,774円
    ( 20,651円 )
    1日目
    18,774円
    ( 20,651円 )
    1日目
    18,774円
    ( 20,651円 )
    2日目
    18,774円
    ( 20,651円 )
    1日目
    18,774円
    ( 20,651円 )
    1日目
    22,018円
    ( 24,220円 )
    1日目
    32,360円
    ( 35,596円 )
    1日目
    22,018円
    ( 24,220円 )
    1日目
    32,360円
    ( 35,596円 )
    1日目
    22,018円
    ( 24,220円 )
    1日目
    32,360円
    ( 35,596円 )
    1日目
    21,965円
    ( 24,162円 )
    2日目
    22,018円
    ( 24,220円 )
    1日目
    32,360円
    ( 35,596円 )
    1日目
    22,018円
    ( 24,220円 )
    1日目
    32,360円
    ( 35,596円 )
    1日目
    24,340円
    ( 26,774円 )
    1日目
    34,794円
    ( 38,273円 )
    1日目
    24,340円
    ( 26,774円 )
    1日目
    34,794円
    ( 38,273円 )
    1日目
    24,340円
    ( 26,774円 )
    1日目
    34,794円
    ( 38,273円 )
    1日目
    24,340円
    ( 26,774円 )
    2日目
    24,340円
    ( 26,774円 )
    1日目
    34,794円
    ( 38,273円 )
    1日目
    24,340円
    ( 26,774円 )
    1日目
    34,794円
    ( 38,273円 )
    1日目
    29,376円
    ( 32,314円 )
    1日目
    39,787円
    ( 43,766円 )
    1日目
    29,376円
    ( 32,314円 )
    1日目
    39,787円
    ( 43,766円 )
    1日目
    29,376円
    ( 32,314円 )
    1日目
    39,787円
    ( 43,766円 )
    1日目
    29,260円
    ( 32,186円 )
    2日目
    29,376円
    ( 32,314円 )
    1日目
    39,787円
    ( 43,766円 )
    1日目
    29,376円
    ( 32,314円 )
    1日目
    39,787円
    ( 43,766円 )
    1日目
    31,839円
    ( 35,023円 )
    1日目
    43,134円
    ( 47,447円 )
    1日目
    31,839円
    ( 35,023円 )
    1日目
    43,134円
    ( 47,447円 )
    1日目
    31,839円
    ( 35,023円 )
    1日目
    43,134円
    ( 47,447円 )
    1日目
    31,663円
    ( 34,829円 )
    2日目
    31,839円
    ( 35,023円 )
    1日目
    43,134円
    ( 47,447円 )
    1日目
    31,839円
    ( 35,023円 )
    1日目
    43,134円
    ( 47,447円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ホームローリータンクと、排出口に取り付けるドレンバルブセットが付属したポリエチレン製のタンクシリーズです。
    【特長】
    ・回転成形による一体成形品のため、耐衝撃性や耐薬品性があります。
    ・セット品には、ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブが含まれており、購入後すぐに取り付けが可能です。
    ・ポリエチレン製で、飲料水の貯蔵タンクとしても使用できます。
    ・タンク容量は50L、100L、200L、300L、500L、バルブサイズは25A、40Aのバリエーションがあります。
    【用途】
    ・園芸、家庭菜園、農業、漁業における水の貯蔵に。
    ・工場での工業用水や薬液の一時保管、廃液の貯留に。
    ・非常用の貯水タンクとして。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホームローリータンク ドレンバルブセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホームローリータンク ドレンバルブセット
    ホームローリータンク
    ホームローリータンク
    スカット ドレンバルブセット
    スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ
    潤滑油用角筒シングルタンク(240L)
    メーカースイコースイコースイコースイコースイコーオーティ・マットー
    通常価格18,774円-15,153円 -8,955円 -39,632円 -24,714円 -97,625円 -
    通常出荷日1日目〜2日目1日目〜1日目2日目8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト