ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニクリッパー プラスチックハンドル

通常単価(税別)
8,526円
税込単価
9,379円
通常出荷日:9日目

軟線・硬線・ピアノ線などを精密に切断できるミニクリッパーです。【特長】・てこの原理を最大限に利用した機...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773082675
  • トラスココード
    700-2077
  • 刃部形状
    標準刃
  • 切断能力(mm)ピアノ線
    3.6
  • 切断能力(mm)硬線
    φ4
  • 切断能力(mm)中硬線
    4.4
  • 全長(mm)
    160
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    刃部:クロムバナジウム高性能鋼
  • 材質2
    ハンドル:ソフトプラスチックコーティング

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7101-160SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7101-160SBの仕様・寸法情報

JANコード
4003773082675
トラスココード
700-2077
刃部形状
標準刃
切断能力(mm)ピアノ線
3.6
切断能力(mm)硬線
φ4
切断能力(mm)中硬線
4.4
全長(mm)
160
質量(g)
200.000
材質1
刃部:クロムバナジウム高性能鋼
材質2
ハンドル:ソフトプラスチックコーティング

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
7101-160SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,526円
( 9,379円 )
9日目

詳細情報

基本情報

軟線・硬線・ピアノ線などを精密に切断できるミニクリッパーです。
【特長】
・てこの原理を最大限に利用した機構により、高い切断能力を発揮します。
・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
・鍛造ボディーにより頑丈です。
【用途】
・直径4.4mmまでのボルト・釘・リベットの切断に。
・軟線・硬線・ピアノ線など各種線材の切断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニクリッパー プラスチックハンドルの型番7101-160SBのページです。 型番7101-160SBに関する仕様情報を記載しております。
ミニクリッパー プラスチックハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニクリッパー プラスチックハンドル
ミニクリッパー 7132
ミニクリッパー 7122
ミニクリッパー 7141
ミニクリッパー 7101
ミニクリッパー 7131
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格8,526円8,148円10,336円9,222円8,435円10,165円
通常出荷日9日目在庫品1日目3日目1日目1日目2日目
JANコード400377308267540037730670924003773067085400377306706140037730118114003773039440
トラスココード700-2077446-8597446-8589446-8601446-8562-
刃部形状標準刃-----
切断能力(mm)ピアノ線3.6-----
切断能力(mm)硬線φ4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました