ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンタル65(本体)

通常単価(税別)
10,831円
税込単価
11,914円
通常出荷日:11日目

頑丈な強度を持つポリエチレン(PE)製の業務用タルです。【特長】・木製の樽と比較して衛生的で腐食がなく...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3190.000
  • トラスココード
    664-3117
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 色
    ブルー
  • 外形寸法(mm)外径
    520
  • 外形寸法(mm)高さ
    425
  • 内形寸法(mm) 内径×高さ
    463×405

ご注意

  • 火気厳禁
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

67800200BL00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

67800200BL00の仕様・寸法情報

質量(g)
3190.000
トラスココード
664-3117
材質1
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
外形寸法(mm)外径
520
外形寸法(mm)高さ
425
内形寸法(mm) 内径×高さ
463×405
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
67800200BL00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,831円
( 11,914円 )
11日目

詳細情報

基本情報

頑丈な強度を持つポリエチレン(PE)製の業務用タルです。
【特長】
・木製の樽と比較して衛生的で腐食がなく、耐久性に優れています。
【用途】
・工場内での作業容器として、部品の保管や廃棄物の回収などにご利用できます。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テンタル65(本体)の型番67800200BL00のページです。 型番67800200BL00に関する仕様情報を記載しております。
テンタル65(本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンタル65(本体)
サンコータル
テンタル 75
サンコータル水産 #2本体
サンコータル 角 Sー1.3K本体
サンコータル 角 Sー0.9K本体
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,831円5,932円13,433円762円1,130円1,058円
通常出荷日11日目7日目6日目6日目6日目6日目
質量(g)3190.0001600.000135.000250.000100.00092.000
トラスココード664-3117390-9457216-3717217-6038200-0022200-0023
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)PET樹脂PET樹脂
色ブルーライトブルー透明クリーム透明透明
外形寸法(mm)外径520524----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました