ファクトリーサプライ用品技術窓口

クイックキャッチャー3連ホルダー

通常単価(税別)
3,410円
税込単価
3,751円
通常出荷日:9日目

ビットやソケットの携帯に便利なクイックキャッチャー3連ホルダーです。【特長】・腰道具に合わせやすい同色...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    94
  • 材質1
    クイックキャッチャー:アルミ
  • 材質2
    布部:ポリエステル
  • 適合ドライバー軸径(mm)
    6.35
  • 質量(g)
    99.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

差込角(mm)

最小発注数量
4907587035622
688-2873
青
1個
4907587035639
688-2881
黄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,410円
( 3,751円 )
9日目
3,410円
( 3,751円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ビットやソケットの携帯に便利なクイックキャッチャー3連ホルダーです。
【特長】
・腰道具に合わせやすい同色の3個セットで、ベルト通し布部やネジも同色です。
・ベルトに通して使用するほか、上下を逆にしてカラビナで吊り下げて使用することも可能です。
・クイックキャッチャーが揺れにくく、片手での取り出しや挿入がスムーズに行えます。
・差し込むだけでオートロックがかかります。
・専用設計の金具により、スリーブの引っかかりがありません。
・ポリエステル製の布部は、ビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターとして機能します。
【用途】
・腰ベルトに取り付け、電動ドライバー用ビットやソケットレンチ用ソケットの携帯に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックキャッチャー3連ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックキャッチャー3連ホルダー
クイックキャッチャー(キーアダプター付)カラビナ・キーアダプター付
ビットホルダー10本用 黒
スリムロングビットホルダーDX
クイックキャッチャーカラビナ付
ガチマグキャッチャー レッド
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格3,410円1,277円577円1,614円 -2,429円667円
通常出荷日9日目1日目7日目2日目1日目1日目
全長(mm)94-124---
材質1クイックキャッチャー:アルミ本体:アルミビットベルト:PP プレート:PPシャンク:ビット材本体:アルミ本体:アルミパック
材質2布部:ポリエステルキーアダプター:鉄-スリーブ:アルミニウム合金カラビナ:アルミ、鉄-
適合ドライバー軸径(mm)6.35-----
質量(g)99.00063.00014.000-96.0003.800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト