ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43,797円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
パーツケース ハンディーBOXタイプ
通常価格(税別):2,181円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
台車に取り付けて、荷崩れしやすい小物などを一度に運ぶことができる折りたたみ式のボックスシリーズです。【...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,241円 ( 31,065円 ) | 25日目 |
13,291円 ( 14,620円 ) | 11日目 |
22,589円 ( 24,848円 ) | 11日目 |
24,894円 ( 27,383円 ) | 11日目 |
台車に取り付けて、荷崩れしやすい小物などを一度に運ぶことができる折りたたみ式のボックスシリーズです。
【特長】
・芯材はダンボールとポリプロピレン、表面材はポリエステルとターポリンの材質バリエーションがあります。
・使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
【用途】
・工場や倉庫内での部品、工具、書類などの小物運搬に。
・台車からの荷物の落下防止や整理整頓に便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
折りたたみ式コンテナ(ふた付)
5通常価格(税別):4,025円~

アステージ
折りたたみ式コンテナ(文具) NM-35
5通常価格(税別):12,403円

ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
4.8通常価格(税別):1,610円~

トラスコ中山
α折りたたみコンテナ 20L 本体/フタ
4.6通常価格(税別):953円~

アズワン
折りたたみコンテナー TOCシリーズ 16L・32L 取手付
0通常価格(税別):2,092円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~