ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】 |
再生プラスチックを原料とした、環境に配慮した多目的容器(トロ舟)のシリーズです。
【特長】
・容量は80Lと140Lの2種類があります。
【用途】
・工場内での部品や工具の一時的な保管や運搬に。
・機械部品などの洗浄用容器として。
・セメントやモルタルを練る左官作業や、塗料の混合に。
・廃材や廃棄物をまとめておく容器としても使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

コクゴ
ネオロン角紐(カット品)
0通常価格(税別):486円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,477円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):222円~