ファクトリーサプライ用品技術窓口

SシリコーンTA

通常単価(税別)
3,614円
税込単価
3,975円
通常出荷日:2日目

ゴム部品の組付け時に使用するシリコーングリースです。【特長】・潤滑性に優れており、部品の挿入を容易にし...

詳細を確認
  • 色
    白色透明
  • ちょう度
    330:0W
  • JANコード
    4906725289736
  • トラスココード
    254-3874
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~+200
  • 質量(g)
    100
  • 容量(g)
    100
  • 容器タイプ
    チューブ
  • 動粘度(40℃・[[MM2]]/s)
    250

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

289760
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

289760の仕様・寸法情報

色
白色透明
ちょう度
330:0W
JANコード
4906725289736
トラスココード
254-3874
使用温度範囲(℃)
-50~+200
質量(g)
100
容量(g)
100
容器タイプ
チューブ
動粘度(40℃・[[MM2]]/s)
250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
289760
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,614円
( 3,975円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ゴム部品の組付け時に使用するシリコーングリースです。
【特長】
・潤滑性に優れており、部品の挿入を容易にします。
・EPDMをはじめとする各種ゴムに対して悪影響を与えません。
【用途】
・各種装置のパッキンやシールといったゴム部品の組付け作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SシリコーンTAの型番289760のページです。 型番289760に関する仕様情報を記載しております。
SシリコーンTAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SシリコーンTA
シリコーングリース 白色
シリコーングリース HIVAC-G
シリコーングリース NX25
シリコーングリース(プラスチック潤滑用)
モリコート SH33 シリコーングリース
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤三商イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)信越化学工業デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格3,614円2,634円2,909円3,121円3,387円 -6,762円
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目〜1日目
色白色透明白----
ちょう度330:0WNo.2----
JANコード49067252897364906725253911----
トラスココード254-3874384-9872----
使用温度範囲(℃)-50~+200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました