ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピアスボールレンチセット【3個入り】

通常単価(税別)
5,714円
税込単価
6,285円
通常出荷日:11日目

軸線に対して15°ずらした加工を施したピアスボールレンチのセットです。【特長】・軸線に対して15°ずら...

詳細を確認
  • JANコード
    4951908005412
  • トラスココード
    853-3067
  • セット内容(mm)
    2.5×3.0mm、4.0×5.0mm、6.0×8.0mm
  • 対辺寸法(mm)
    2.5、3、4、5、6、8
  • 質量(g)
    210
  • 材質1
    特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
  • カラー
    黒
  • 色
    黒

ご注意

  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PIS246
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

PIS246の仕様・寸法情報

JANコード
4951908005412
トラスココード
853-3067
セット内容(mm)
2.5×3.0mm、4.0×5.0mm、6.0×8.0mm
対辺寸法(mm)
2.5、3、4、5、6、8
質量(g)
210
材質1
特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
カラー
黒
色
黒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PIS246
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,714円
( 6,285円 )
11日目

詳細情報

基本情報

軸線に対して15°ずらした加工を施したピアスボールレンチのセットです。
【特長】
・軸線に対して15°ずらした加工により、表裏を交互に使うことで30°の反復締め付けが可能です。
・1本で2サイズのねじに対応できる両口タイプです。
・打撃ショックに強く、サビ付いたねじを緩める作業にも適しています。
【用途】
・上下左右に障害物がある狭い箇所でのねじの本締めに。

ご注意

  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピアスボールレンチセットの型番PIS246のページです。 型番PIS246に関する仕様情報を記載しております。
ピアスボールレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピアスボールレンチセット
ボールポイントレンチ(セミロング)延長パイプ付
スーパーボールレンチセット(セミロング) トリプルハンドル付
ナイフ型ツールメタル六角(規格mm)
ロング六角棒レンチ
ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)
メーカーワイズワイズワイズボンダス旭金属工業ボンダス
通常価格5,714円5,951円6,068円884円454円 -5,485円 -
通常出荷日11日目1日目1日目4日目6日目〜在庫品1日目〜
JANコード495190800541249519080085744951908003050---
トラスココード853-3067349-5044257-0244---
セット内容(mm)2.5×3.0mm、4.0×5.0mm、6.0×8.0mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、ハンドル1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、ハンドル---
対辺寸法(mm)2.5、3、4、5、6、8-----
質量(g)210510.000505.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました