ファクトリーサプライ用品技術窓口

掃除機オプション(M18 FVC23L用)

通常単価(税別)
1,163円~15,768円
税込単価
1,279円~17,345円
通常出荷日:11日目

Milwaukee(ミルウォーキー)社製の充電式乾湿両用集塵機「M18 FVC23L」専用のアクセサリ...

詳細を確認

    ご注意

    • M18 FPOVCLに適用不可能です。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    適合機種

    タイプ

    種別

    種類

    品名

    材質1

    最小発注数量
    4573592055445
    430.0
    655-1023
    M18 FVC23L-0 APJ
    -
    乾式HEPA フィルター
    -
    乾式HEPA フィルター (L)
    -
    1個
    4573592055469
    110.0
    655-1005
    M18 FVC23L-0 APJ
    -
    フリース製ダストバッグ
    ダストパック
    milwaukee フリース製ダストバッグ(5枚パック・23L)
    -
    1個
    4573592055575
    140.0
    655-1025
    M18 FVC23L-0 APJ
    アクセサリー
    -
    -
    47.6 mm(1-7/8”)集塵アダプターキット
    -
    1個
    4573592055513
    56.000
    655-1021
    M18 FVC23L-0 APJ
    アクセサリー
    ノズル
    M18 FVC23L-0 APJ
    47.6 mm(1-7/8”)円形ブラシノズル
    樹脂
    1個
    4573592055520
    160.0
    655-1009
    M18 FVC23L-0 APJ
    -
    ブラシノズル
    -
    47.6 mm(1-7/8)床用ブラシノズル
    -
    1個
    4573592055537
    69.0
    665-4408
    M18 FVC23L
    ノズル
    -
    アクセサリー
    47.6 mm(1-7/8)湾曲ノズル
    -
    1個
    4573592055483
    2230.0
    664-9608
    M18 FVC23L-0 APJ
    ホース
    M18 FVC23L用
    アクセサリー
    47.6 mm × 4.9 m フレキシブルホース
    -
    1個
    4573592055544
    170.0
    655-1030
    M18 FVC23L-0 APJ
    アクセサリー
    -
    湿式床用ノズル
    milwaukee 47.6 mm(1-7/8”)湿式ノズル
    -
    1個
    4573592055490
    690.0
    664-6532
    M18 FVC23L-0 APJ
    ホース
    M18 FVC23L用
    アクセサリー
    47.6 mm × 0.8 m~2.6 m 拡張ホース
    -
    1個
    4573592055568
    190.0
    665-5987
    M18 FVC23L
    -
    ノズル
    アクセサリー
    47.6 mm(1-7/8)延長ノズル
    -
    1個
    4573592055551
    63.0
    664-8127
    M18 FVC23L
    -
    ノズル
    アクセサリー
    47.6 mm(1-7/8)隙間ノズル
    -
    1個
    4573592055452
    370.0
    655-1008
    M18 FVC23L-0 APJ
    集塵フィルター
    -
    アクセサリー
    milwaukee 湿式フィルター (L)
    -
    1個
    4573592055582
    120.0
    655-1015
    M18 FVC23L-0 APJ
    アクセサリー
    -
    -
    集塵アダプターセット
    -
    1個
    4573592055599
    25.0
    655-1018
    M18 FVC23L-0 APJ
    アクセサリー
    -
    アダプター
    ホースドレンアダプターキット
    -
    1個
    4573592055476
    1210.0
    665-1183
    M18 FVC23L-0 APJ
    ホース
    M18 FVC23L用
    アクセサリー
    47.6 mm × 2.7 m フレキシブルホース
    -
    1個
    4573592055506
    73.0
    664-6464
    M18 FVC23L-0 APJ
    ノズル
    または他社47.6mm直径のホースに適用可能
    アクセサリー
    47.6 mm(1-7/8)床用ノズル
    -
    1個
    4573592055605
    2700.0
    655-1022
    M18 FVC23L-0 APJ
    アクセサリー
    収納
    バック
    集塵アクセサリー収納バッグ
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,452円
    ( 4,897円 )
    11日目
    3,575円
    ( 3,933円 )
    11日目
    1,961円
    ( 2,157円 )
    11日目
    1,815円
    ( 1,997円 )
    11日目
    2,761円
    ( 3,037円 )
    11日目
    2,441円
    ( 2,685円 )
    11日目
    15,768円
    ( 17,345円 )
    11日目
    2,397円
    ( 2,637円 )
    11日目
    12,433円
    ( 13,676円 )
    11日目
    2,877円
    ( 3,165円 )
    11日目
    2,441円
    ( 2,685円 )
    11日目
    4,452円
    ( 4,897円 )
    11日目
    1,889円
    ( 2,078円 )
    11日目
    1,163円
    ( 1,279円 )
    11日目
    13,701円
    ( 15,071円 )
    11日目
    2,441円
    ( 2,685円 )
    11日目
    14,783円
    ( 16,261円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    Milwaukee(ミルウォーキー)社製の充電式乾湿両用集塵機「M18 FVC23L」専用のアクセサリーシリーズです。清掃作業の効率化や適用範囲の拡大を目的とした、各種ノズル、ホース、フィルター、アダプターなどを取り揃えています。
    【特長】
    ・床用、隙間用、ブラシ付きなど、様々な形状のノズルがあり、清掃場所に合わせて選択できます。
    ・延長ホースやフレキシブルホースを使用することで、作業範囲を広げることができます。
    ・乾式用のHEPAフィルターやフリース製ダストバッグ、湿式用のフィルターがあり、吸引物に応じて使い分けが可能です。
    ・アクセサリーをまとめて収納・運搬できる専用バッグも用意しています。
    【用途】
    ・充電式乾湿両用集塵機M18 FVC23Lの機能拡張に。
    ・清掃場所や吸引物に応じたアタッチメントの交換に。
    ・フィルターやダストバッグなど消耗品の交換に。

    ご注意

    • M18 FPOVCLに適用不可能です。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    掃除機オプション(M18 FVC23L用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    掃除機オプション(M18 FVC23L用)
    21・23L乾湿両用集塵機
    掃除機用HEPAカートリッジフィルタ
    業務用掃除機 乾湿両用クリーナー用オプション
    掃除機用オプションパーツ SGV用
    乾湿両用型掃除機用オプションパーツ
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ニルフィスクアドバンストラスコ中山スイデンスイデン
    通常価格1,163円-90,636円40,971円828円 -11,493円 -3,333円 -
    通常出荷日11日目1日目4日目19日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト