ファクトリーサプライ用品技術窓口

salofix COOL PAD

通常単価(税別)
3,810円~5,159円
税込単価
4,191円~5,675円
通常出荷日:11日目

冷たい氷玉をジェルが優しく包み込む構造で、固くならずに身体にフィットする冷却パッドシリーズです。【特長...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル・ポリウレタン

ご注意

  • 使用上の注意をよく読んでお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ

最小発注数量
4965337020441
400.000
404-8030
S
1個
4965337020458
900.000
404-8048
L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,810円
( 4,191円 )
11日目
5,159円
( 5,675円 )
11日目

詳細情報

基本情報

冷たい氷玉をジェルが優しく包み込む構造で、固くならずに身体にフィットする冷却パッドシリーズです。
【特長】
・安心の2重袋構造です。
・特殊加工により冷却しても結露が付きにくい仕様です。
・用途に合わせて選べるSサイズとLサイズの2種類があります。
【用途】
・熱中症対策や急な発熱時の備えに。
・運動後や打ち身などのアイシングに。

ご注意

  • 使用上の注意をよく読んでお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

salofix COOL PADのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
salofix COOL PAD
腰掛ファン
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡT-5
エアウォッシュフィルター Fタイプ
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)
充電式クリップファン
メーカーグリーンクロスグリーンクロス重松製作所STJ澤藤電機トラスコ中山
通常価格3,810円-8,333円38,069円4,803円87,441円3,824円
通常出荷日11日目8日目8日目2日目4日目1日目
材質1ポリエステル・ポリウレタン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト