ファクトリーサプライ用品技術窓口

腰掛ファン

通常単価(税別)
8,333円
税込単価
9,166円
通常出荷日:8日目

ベルトに付けて使用でき、服の中に送風することで暑さ対策ができる腰掛ファンです。【特長】・3段階の風量調...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    36
  • JANコード
    4562166806163
  • 質量(g)
    170.000
  • トラスココード
    253-3249
  • 横(mm)
    77
  • 縦(mm)
    101
  • 電源
    DC/5V1.5A

ご注意

  • モバイルバッテリーは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300009067
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300009067の仕様・寸法情報

奥行(mm)
36
JANコード
4562166806163
質量(g)
170.000
トラスココード
253-3249
横(mm)
77
縦(mm)
101
電源
DC/5V1.5A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300009067
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,333円
( 9,166円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ベルトに付けて使用でき、服の中に送風することで暑さ対策ができる腰掛ファンです。
【特長】
・3段階の風量調節が可能です。
・ネックストラップが付属しており、首掛け扇風機としても使用できます。
・4000mAhのバッテリー内蔵で、モバイルバッテリー(別売)で充電しながらの使用も可能です。
【用途】
・工事、農作業、野外活動のほか、倉庫内作業や工場などでの作業中の暑さ対策に。

ご注意

  • モバイルバッテリーは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腰掛ファンの型番6300009067のページです。 型番6300009067に関する仕様情報を記載しております。
腰掛ファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腰掛ファン
充電式クリップファン
冷温庫UL18DE形用バッグ
エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量15L)
エアウォッシュフィルター Fタイプ
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)
メーカーグリーンクロストラスコ中山HiKOKI(旧日立工機)澤藤電機STJ澤藤電機
通常価格8,333円3,824円6,071円86,437円4,803円87,441円
通常出荷日8日目1日目7日目1日目2日目4日目
奥行(mm)36-----
JANコード4562166806163-----
質量(g)170.000-----
トラスココード253-3249-----
横(mm)77-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました