ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気メーター用絶縁ドライバー

通常単価(税別)
3,175円
税込単価
3,493円
通常出荷日:7日目

軸を分断し中央をプラスチックで結合した、通電しない両頭タイプの絶縁ドライバーです。【特長】・耐電圧は1...

詳細を確認
  • JANコード
    4962485371111
  • トラスココード
    567-4286
  • 質量(g)
    46.000
  • 材質1
    本体:特殊合金鋼、PC
  • 材質2
    保持キャップ:TPE
  • ハンドル径(mm)
    13
  • 全長(mm)
    130

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AEM-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AEM-1の仕様・寸法情報

JANコード
4962485371111
トラスココード
567-4286
質量(g)
46.000
材質1
本体:特殊合金鋼、PC
材質2
保持キャップ:TPE
ハンドル径(mm)
13
全長(mm)
130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AEM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,175円
( 3,493円 )
7日目

詳細情報

基本情報

軸を分断し中央をプラスチックで結合した、通電しない両頭タイプの絶縁ドライバーです。
【特長】
・耐電圧は1000Vです(10000Vの絶縁耐電圧試験済み)。
・目印のスリット形状でネジ溝が狙いやすいです。
・ネジを落とさない保持キャップが付属しています。
・ポケットに入るスリムな設計です。
【用途】
・電気メーターの特殊ネジを回す作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気メーター用絶縁ドライバーの型番AEM-1のページです。 型番AEM-1に関する仕様情報を記載しております。
電気メーター用絶縁ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気メーター用絶縁ドライバー
スーパーフィット絶縁精密ドライバー (プラスドライバー)
スーパーフィット絶縁精密ドライバー (マイナスドライバー)
スリム絶縁ドライバー
スリット絶縁ドライバー
スリットパワー絶縁ドライバー
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格3,175円736円736円813円 -878円 -806円 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
JANコード496248537111149624854134224962485413415---
トラスココード567-4286471-7678471-7686---
質量(g)46.00023.000----
材質1本体:特殊合金鋼、PC刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼-刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
材質2保持キャップ:TPEハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)-ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました