ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

プラスチックパレット αパレット【10個入り】

通常単価(税別)
46,845円
税込単価
51,530円
通常出荷日:8日目

再生ポリプロピレン(PP)を100%使用した、環境に優しい超軽量薄型の樹脂製パレットです。【特長】・ハ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TAP-1111S10P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

TAP-1111S10Pの仕様・寸法情報

仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
2000
最大動荷重 (kg)
1000
JANコード
4550414334995
トラスココード
644-4213
高さ(mm)
125
質量(g)
88000.0
材質1
再生ポリプロピレン(PP)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×88
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×88
中央桁幅(mm)
190
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1100
最大静荷重(kg)
2000
最大動荷重(kg)
1000
色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
TAP-1111S10P
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,845円
( 51,530円 )
8日目

詳細情報

基本情報

再生ポリプロピレン(PP)を100%使用した、環境に優しい超軽量薄型の樹脂製パレットです。
【特長】
・ハンドパレットトラック、フォークリフトのどちらでも使用可能です。
・高さ125mmの薄型設計で、積載効率が向上します。
・10枚セットの商品です。
【用途】
・工場や企業での製品保管、または製品流通の際に使用します。
・平置きやカートンの均等積み付けによる段積み(4段まで)が可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット αパレットの型番TAP-1111S10Pのページです。 型番TAP-1111S10Pに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット αパレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット αパレット
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
トラスコ中山 プラスチックパレット(薄型)
トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114
スクエアパレット 専用パレット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格46,845円6,215円5,171円7,199円7,836円16,642円
通常出荷日8日目3日目3日目1日目1日目4日目
仕様4方差し4方差し4方差し4方差し4方差し-
最大静荷重 (kg)200040001000200040004000
最大動荷重 (kg)10001000700100010001000
JANコード455041433499549899996742484989999752342498999969107849899996819564989999470208
トラスココード644-4213510-4491512-3968287-0983299-7673818-9357

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました