17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2ポート急速充電器

通常単価(税別)
24,326円~43,892円
税込単価
26,759円~48,281円
通常出荷日:7日目

スライド式リチウムイオン電池に対応した2ポート急速充電器です。14.4V・18V・マルチボルト蓄電池用...

詳細を確認
  • 質量(g)
    800.0
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 電源(V)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

トラスココード

JANコード

消費電力(W)

最小発注数量
2ポート急速充電器 UC18YDMLのスターターキット
629-8515
4966376414048
340
1個
2ポート急速充電器 UC18YDML
729-2199
4966376421404
340
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,892円
( 48,281円 )
7日目
24,326円
( 26,759円 )
7日目

詳細情報

基本情報

スライド式リチウムイオン電池に対応した2ポート急速充電器です。14.4V・18V・マルチボルト蓄電池用と10.8V用の2つの充電ポートを備え、各ポートを自動で切り替えて充電します。
【特長】
・ほとんどの現行スライド式リチウムイオン電池が充電可能です。
・充電時の動作音を抑える静音モードを搭載しています。
・壁に掛けて設置することが可能です。
・USB端子を備えており、USB機器の電源としても使用できます。
【用途】
・スライド式リチウムイオン電池(10.8V、14.4V~18V、マルチボルト蓄電池)を使用する各種コードレス電動工具の充電に。
・USB機器の電源として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ポート急速充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト