ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マキタ リチウムイオンバッテリ充電器 |
|
マキタ 充電式インパクトドライバ TD173D |
|
マキタ 電子ルーター |
ハイコーキ(HiKOKI)のコードレス電動工具用リチウムイオン電池を充電するための製品シリーズです。【...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,727円 ( 27,200円 ) | 7日目 |
28,301円 ( 31,131円 ) | 7日目 |
34,275円 ( 37,703円 ) | 7日目 |
ハイコーキ(HiKOKI)のコードレス電動工具用リチウムイオン電池を充電するための製品シリーズです。
【特長】
・コンパクトな急速充電器と電池パックを組み合わせたスターターキットや、複数の電池を同時に充電可能なマルチポート充電器など、様々なモデルをラインアップしています。
【用途】
・ハイコーキ(HiKOKI)製コードレス電動工具のバッテリー充電に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

マキタ
リチウムイオンバッテリ充電器
0通常価格(税別):6,061円~

SK-11
六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5
4.5通常価格(税別):906円~

HiKOKI(旧日立工機)
バッテリー ニカド電池
0通常価格(税別):16,027円

リョービ
ドリルチャックセットEZ19001(口径6.5mm)
0通常価格(税別):3,831円

トップ工業
電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13
0通常価格(税別):4,243円

Panasonic
急速充電器 EZ0L21
0通常価格(税別):10,175円

ANEX
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm
0通常価格(税別):2,551円

サンフラッグ
サンフラッグ 精密ドリルチャック 0.2-4.0mm
0通常価格(税別):3,316円