ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボルトクリッパ アルミ 300

通常単価(税別)
6,190円
税込単価
6,809円
通常出荷日:4日目~7日目

アルミ鍛造ハンドルの採用により軽量化を実現したボルトクリッパーのシリーズです。【特長】・アルミ鍛造ハン...

詳細を確認
  • 適合替刃
    BCE0030
  • 材質1
    ハンドル部:アルミニウム
  • 材質2
    刃部:特殊鋼
  • 質量(g)
    480.000
  • 全長(mm)
    315

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

色

最小発注数量
405-2974
4989065110304
ブラック
1個
566-7907
4989065110311
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,190円
( 6,809円 )
4日目
6,190円
( 6,809円 )
7日目

詳細情報

基本情報

アルミ鍛造ハンドルの採用により軽量化を実現したボルトクリッパーのシリーズです。
【特長】
・アルミ鍛造ハンドルの採用により30%軽量化しました。(当社従来品比)
・MCCボルトクリッパーの切れ味、耐久性はそのままに、軽量化により作業能率が向上します。
・刃先のすき間調整は偏芯ボルトによるワンタッチ調整機構です。
・替刃はBCと兼用です。
【用途】
・軟鋼線材・丸棒の切断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトクリッパ アルミ 300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトクリッパ アルミ 300
松阪商事 ボルトクリッパー(アルミハンドル)
松阪商事 ボルトクリッパー
アングルカッター
ボルトクリッパ EBC-300
アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GM
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションE-ValueSK-11
通常価格6,190円4,721円 -4,261円 -7,121円1,175円3,142円
通常出荷日4日目〜1日目1日目4日目3日目3日目
適合替刃BCE0030--ACE0030--
材質1ハンドル部:アルミニウムハンドル部:アルミニウムハンドル部:スチールハンドル部:スチール--
材質2刃部:特殊鋼刃部:特殊鋼刃部:特殊鋼刃部:特殊鋼--
質量(g)480.000-----
全長(mm)315-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト