ファクトリーサプライ用品技術窓口

10.8V2Ahリチウムイオン電池

通常単価(税別)
6,190円~10,911円
税込単価
6,809円~12,002円
通常出荷日:7日目~11日目

ハイコーキ(HiKOKI)のコードレス電動工具用リチウムイオン電池関連のシリーズです。【特長】・電池残...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • チェーンソー(CS3630/35DB)、かくはん機(UM36DA)、コンクリートバイブレータ(UV3628DA)、鉄筋カットベンダ(VB3616DA)にはご使用できません。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    適合機種

    電圧(V)

    JANコード

    質量(g)

    最小発注数量
    655-3572
    全てのスライド式10.8V製品
    10.8
    4549115280557
    220.000
    1個
    430-5506
    マルチボルト製品対応(36V製品のみ)
    -
    4549115227934
    500.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,911円
    ( 12,002円 )
    11日目
    6,190円
    ( 6,809円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    ハイコーキ(HiKOKI)のコードレス電動工具用リチウムイオン電池関連のシリーズです。
    【特長】
    ・電池残量表示付きのバッテリーは、不意の電池切れを防ぎます。
    ・バッテリーアダプタは、ホルダを腰ベルトに装着することで機体の質量を軽減します。
    【用途】
    ・ハイコーキ(HiKOKI)コードレス電動工具の電源として。
    ・バッテリーアダプタを使用することで、長時間の作業や高所作業などでの負担軽減に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • チェーンソー(CS3630/35DB)、かくはん機(UM36DA)、コンクリートバイブレータ(UV3628DA)、鉄筋カットベンダ(VB3616DA)にはご使用できません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    10.8V2Ahリチウムイオン電池のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    10.8V2Ahリチウムイオン電池
    DC10.8V/2.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813PB-10.8
    リチウムイオン電池(18V)
    10.8Vリチウムバッテリー
    10.8Vリチウム充電器
    DC10.8V/4.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813HD-16
    メーカーHiKOKI(旧日立工機)エスコHiKOKI(旧日立工機)BLACK AND DECKERPanasonicエスコ
    通常価格6,190円-12,787円17,302円5,611円7,433円12,365円
    通常出荷日7日目〜1日目2日目11日目在庫品1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト