17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロック式スナップリングプライヤ穴用ストレート

通常単価(税別)
4,841円~5,595円
税込単価
5,325円~6,155円
通常出荷日:5日目

ロック機能付きの穴用ストレート(直爪)タイプのスナップリングプライヤです。【特長】・オール鍛造品の一体...

詳細を確認
  • タイプ
    ロック式
  • 爪形状
    直爪

ご注意

  • スナップリングを必要以上に拡大(軸用)、縮小(穴用)すると、リングの折れや飛散の原因となり、大変危険ですので十分注意して下さい。
  • 使用時には必ず保護メガネを着用して下さい。
  • 柄部のグリップは絶縁製ではありません。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

材質1

リング使用範囲(mm)

爪先端径(mm)

最小発注数量
4975180530349
682-8887
179
125.000
SCM440
19~65
1.8
1個
4975180530776
682-8888
240
270.000
クロムバナジウム鋼 Cr-v
32~80
2.0~2.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,841円
( 5,325円 )
5日目
5,595円
( 6,155円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ロック機能付きの穴用ストレート(直爪)タイプのスナップリングプライヤです。
【特長】
・オール鍛造品の一体成形で、耐久力と耐荷重性を持ちます。
・ロックプレートを動かすことで、口の開きを調整・固定できます。
・先端は円筒状のギザ加工により、リングを保持します。
【用途】
・ホール(穴)用スナップリングの取り付け、取り外し作業に。
・工場設備や生産機械などのメンテナンスに。

ご注意

  • スナップリングを必要以上に拡大(軸用)、縮小(穴用)すると、リングの折れや飛散の原因となり、大変危険ですので十分注意して下さい。
  • 使用時には必ず保護メガネを着用して下さい。
  • 柄部のグリップは絶縁製ではありません。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロック式スナップリングプライヤ穴用ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト