17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロック式スナップリングプライヤ軸用

通常単価(税別)
4,841円~5,595円
税込単価
5,325円~6,155円
通常出荷日:5日目

シャフト(軸)用のスナップリングを着脱するためのロック機能付きプライヤです。【特長】・オール鍛造品の一...

詳細を確認
  • タイプ
    ロック式
  • 爪形状
    直爪

ご注意

  • スナップリングを必要以上に拡大すると、リングの折れや飛散の原因となり、大変危険ですので十分注意して下さい。
  • 使用時には必ず保護メガネを着用して下さい。
  • 柄部のグリップは絶縁製ではありません。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

材質1

リング使用範囲(mm)

爪先端径(mm)

最小発注数量
4975180530189
682-8896
174
135.000
SCM440
19~40
1.8
1個
4975180530615
682-8895
235
275.000
クロムバナジウム鋼 Cr-v
32~80
2.0~2.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,841円
( 5,325円 )
5日目
5,595円
( 6,155円 )
5日目

詳細情報

基本情報

シャフト(軸)用のスナップリングを着脱するためのロック機能付きプライヤです。
【特長】
・オール鍛造品の一体成形です。
・ロックプレートにより、口の開き幅を任意の位置で調整・固定できます。
・先端は円筒形のギザ加工が施されており、スナップリングを確実に保持します。
【用途】
・機械整備など、シャフト用スナップリングの着脱作業に。

ご注意

  • スナップリングを必要以上に拡大すると、リングの折れや飛散の原因となり、大変危険ですので十分注意して下さい。
  • 使用時には必ず保護メガネを着用して下さい。
  • 柄部のグリップは絶縁製ではありません。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロック式スナップリングプライヤ軸用のレビュー
この商品のレビューはありません

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト