ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター

通常単価(税別)
5,278円~6,111円
税込単価
5,806円~6,722円
通常出荷日:5日目

高トルクに対応する電動ドリル用の強替軸ユニバーサルソケットアダプターです。【特長】・ワンタッチでシャン...

詳細を確認
  • 首振角度(°)
    30
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 外径(mm)
    23
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 首振り有無
    有

ご注意

  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。
  • 破損する恐れがあります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

差込角(mm)

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
4975180225962
653-9248
9.5
110.5
125.000
1個
4975180225979
653-9257
12.7
114.5
135.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,278円
( 5,806円 )
5日目
6,111円
( 6,722円 )
5日目

詳細情報

基本情報

高トルクに対応する電動ドリル用の強替軸ユニバーサルソケットアダプターです。
【特長】
・ワンタッチでシャンク交換が可能です。
・万が一、シャンクが折れてもアダプター内に残った軸を取り出せます。
・ロングシャンクの採用により、高トルクインパクト使用時のねじれ応力を緩和し、軸折れを防止します。
・六角シャンクに高耐久特殊鋼を使用し、耐久性を高めています。
【用途】
・高出力な電動工具での作業に。
・隅や壁際など、狭い場所でのボルト・ナットの着脱作業に。

ご注意

  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。
  • 破損する恐れがあります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター
電動ドリル用強替軸ソケットアダプター
電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター
電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター
電動ドリル用強軸ソケットアダプター ESAシリーズ
電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格5,278円-2,210円 -1,246円 -1,327円 -1,155円 -2,918円 -
通常出荷日5日目1日目5日目5日目2日目5日目
首振角度(°)300-10-30
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)
外径(mm)231816161623
軸寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
首振り有無有-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト