17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリーク ラッシングベルト 青

通常単価(税別)
3,270円~6,794円
税込単価
3,597円~7,473円
通常出荷日:11日目

握りやすいバックルと、柔軟で強度のあるポリエステル製繊維ベルトを採用したラチェットバックル式のラッシン...

詳細を確認
  • ベルト幅(mm)
    50
  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • 1、誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
  • 2、使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
  • 3、本製品で玉掛作業はできません。
  • 4、本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。5、付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • ベルト長さ(m)

  • 先端形状

  • 最大使用荷重(kgf)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

ベルト長さ(m)巻取側

ベルト長さ(m)固定側

JANコード

質量(g)

トラスココード

ベルト長さ

(m)

先端形状

最大使用荷重

(kgf)

最小発注数量
-
-
4582533724180
1360.000
425-2529
5
エンドレス
1500
1個
-
-
4582533724197
1400.000
424-9458
6
エンドレス
1500
1個
-
-
4582533724203
1500.000
425-2534
7
エンドレス
1500
1個
-
-
4582533724210
1550.000
425-2254
8
エンドレス
1500
1個
3
0.5
4582533726054
1630.000
425-2211
-
Jフック
1500
1個
5
1
4582533726177
1850.000
425-2275
-
Jフック
1500
1個
6
1
4582533726184
1890.000
425-2279
-
Jフック
1500
1個
7
1
4582533726191
1950.000
425-2246
-
Jフック
1500
1個
5
1
4582533726375
2300.000
425-2194
-
Jフック
2500
1個
8
1
4582533726405
2670.000
425-2212
-
Jフック
2500
1個
9
1
4582533726412
2800.000
425-2231
-
Jフック
2500
1個
10
1
4582533726429
3000.000
425-2249
-
Jフック
2500
1個
5
1
4582533727150
1160.000
425-2201
-
レール
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,270円
( 3,597円 )
11日目
3,492円
( 3,841円 )
11日目
3,698円
( 4,068円 )
11日目
3,937円
( 4,331円 )
11日目
3,778円
( 4,156円 )
11日目
4,333円
( 4,766円 )
11日目
4,571円
( 5,028円 )
11日目
4,762円
( 5,238円 )
11日目
5,270円
( 5,797円 )
11日目
6,190円
( 6,809円 )
11日目
6,492円
( 7,141円 )
11日目
6,794円
( 7,473円 )
11日目
3,937円
( 4,331円 )
11日目

詳細情報

基本情報

握りやすいバックルと、柔軟で強度のあるポリエステル製繊維ベルトを採用したラチェットバックル式のラッシングベルトです。荷物を傷つけにくく、簡単かつ安全に荷締め作業ができます。
【特長】
・ベルトは視認性の高い青色です。
・端末金具はカギフック、ラウンドタイプ、ワンピースタイプを揃えており、固定方法に応じて選択できます。
【用途】
・工場内での資材や製品を運搬する際の荷崩れ防止に。
・パレットに積載した荷物の固定に。
・制御盤や装置などの設備を輸送する際の固定に。
・地震発生時など、棚や設備の転倒防止対策としても使用できます。

ご注意

  • 1、誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
  • 2、使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
  • 3、本製品で玉掛作業はできません。
  • 4、本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。5、付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーク ラッシングベルト 青のレビュー
この商品のレビューはありません

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト